- 1Produits
Baumer Group
Description

- 2Secteurs
- 3Enterprise
Baumer Group
Description

- 4Actualités
Baumer Group
Description

- 5Service
Baumer Group
Description

| Produit | Fluide | Raccordement électrique | Plage de température | Énergie | Exactitude | Signal de sortie | Affichage | Approbation | Mounting | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CableSensor | Standard | Câble | -50 … 205 °C | Pt100 Pt1000 | Classe A Classe B 1/3 Classe B 1/6 Classe B | Pt100 Pt1000 | Sans | - | - | Capteur |
| CombiTemp | Hygiénique Standard | DIN form B FlexHousing Ø55 mm Ø80 mm, acier inoxydable | -50 … 400 °C | Pt100 Pt1000 | Classe A Classe B ±0,1 °C ±0,25 °C 1/3 Classe B 1/6 Classe B | Pt100 Pt1000 4 … 20 mA | Écran couleur graphique LCD Sans | ATEX 3-A | - | Capteur |
| CombiTemp - TFRH | Hygiénique | Ø80 mm, FlexHousing | -50 … 200 °C -50 … 205 °C -50 … 250 °C | Pt100 | Classe A Classe B ±0,1 °C ±0,25 °C 1/3 Classe B 1/6 Classe B | HART Profibus Pt100 4 … 20 mA | Écran couleur graphique LCD Sans | ATEX EHEDG 3-A | - | Capteur Émetteur |
| CombiTemp - TFRN | Standard | Ø80 mm, FlexHousing | -50 … 200 °C -50 … 205 °C -50 … 250 °C -50 … 400 °C | Pt100 | Classe A Classe B ±0,1 °C ±0,25 °C 1/3 Classe B 1/6 Classe B | HART Profibus Pt100 4 … 20 mA | Écran couleur graphique LCD Sans | ATEX | - | Capteur Émetteur |
| ConicalSensor | Hygiénique | Câble | -50 … 205 °C | Pt100 | Classe A Classe B 1/3 Classe B 1/6 Classe B | Pt100 | Sans | - | - | Capteur |
| ETTN / YTTN | Standard | Fiche | -200 … 400°C | Pt1000 | Classe B | 0 … 10V MODBUS 4 … 20 mA | LED | ATEX | - | Capteur |
| FlexTemp 2301 | - | - | - | Pt100 | ±0,25 °C | 4 … 20 mA | - | - | Sur rail DIN | Émetteur |
| FlexTemp 2311 | - | - | - | Pt100 PT500 Résistance RTD signal T/C | ±0,1 °C | 4 … 20 mA | - | - | - | Émetteur |
| FlexTemp 2321 | - | - | - | Pt100 PT500 Résistance RTD signal T/C | ±0,1 °C | HART 4 … 20 mA | - | - | Sur rail DIN | Émetteur |
| FlexTop 2202 | - | - | - | Pt100 | ±0,25 °C | 4 … 20 mA | - | ATEX | Chef | - |
| FlexTop 2203 | - | - | - | PT500 Résistance | ±4 ... 5 °C | 4 … 20 mA | - | ATEX | Chef | Émetteur |
| FlexTop 2204 | - | - | - | T/C | ±0,25 °C | 4 … 20 mA | - | ATEX | Chef | Émetteur |
| FlexTop 2211 | - | - | - | Pt100 PT500 Résistance RTD signal T/C | ±0,1 °C | 4 … 20 mA | - | ATEX | Chef | Émetteur |
| FlexTop 2221 | - | - | - | Pt100 PT500 Résistance RTD signal T/C | ±0,1 °C | HART 4 … 20 mA | - | ATEX | Chef | Émetteur |
| FlexTop 2231 | - | - | - | Pt100 PT500 Résistance RTD signal T/C | ±0,1 °C | Profibus | - | ATEX | Chef | Émetteur |
| InsertionSensor | Hygiénique Standard | Câble | -50 … 205 °C | Pt100 | Classe B | Pt100 | Sans | - | - | Capteur |
| TAR | Hygiénique Standard | DIN form B DIN form BUZ Ø55 mm | -20 … 200 °C | Pt100 | Classe B ±0,1 °C ±0,25 °C | HART Profibus Pt100 4 … 20 mA | Sans | ATEX | - | Capteur |
| TE1 | Hygiénique Standard | Ø55 mm | -50 … 250 °C | Pt100 | Classe A Classe B ±0,1 °C ±0,25 °C 1/3 Classe B | HART Profibus Pt100 4 … 20 mA | Sans | 3-A | - | Capteur |
| TE2 | Hygiénique Standard | Fiche | -50 … 200 °C | Pt100 | Classe A Classe B ±0,25 °C 1/3 Classe B 1/6 Classe B | HART Profibus Pt100 4 … 20 mA | Sans | 3-A | - | Capteur |