"A Marca e seus valores"

Graças aos valores centrais de nossas marcas "qualidade, competência e inovação", a pequena empresa familiar Baumer foi capaz de crescer e se tornar uma grande empresa de presença internacional. Esses valores são a base da marca Baumer e caracterizam também as seguintes marcas:

1+1=1

1+1=1 - combinações de serviço pesado

1+1=1 nada mais é do que a combinação de serviço pesado que reúne os encoders rotativos de serviço pesado, os tacogeradores e os interruptores de rotações em uma unidade robusta. Isso permite, além...

mais

ALINE

O inovador CMOS Opto-ASIC para sensores rápidos e sensíveis a temperaturas com elevada segurança contra luz estranha.

mais

AlphaProx – Sensores indutivos de medição (analógicos)

Esses sensores indutivos são caracterizados pelo breve tempo de resposta, alta resolução e excelente precisão de repetição.

mais

DENEX

Desde o fim de 2011, a Baumer é proprietária dos produtos e tecnologias do antigo fabricante sueco de sensores DENEX Systems Technology. A Baumer reforçou assim sua posição de liderança no setor...

mais

DuroProx – Sensores indutivos inteiramente em metal

Sensores magnéticos de proximidade em uma carcaça robusta insensível tanto à pressão quanto a temperaturas extremas. Pode ser usada nos ambientes mais exigentes.

  • Mais alta classe de proteção...

    mais

Flange EURO B10

Flange EURO B10

O flange Euro B10 é a norma internacional para o flange de fixação dos encoders rotativos de eixo de serviço pesado.

mais

Sensores de aceleração Ferraris

Sensores de aceleração Ferraris

Os sensores de aceleração de corrente parasita Ferrarisemitem frequentemente os sinais decisivos para o controle de tração em aplicações exigentes. Eles aperfeiçoam a dinâmica, a imunidade de...

mais

GammaProx – Sensores indutivos com distâncias sensoras especialmente grandes

Os sensores detectam tanto aço quanto outros metais, como cobre. Portanto podem ser empregados na detecção e contagem de objetos de metal, na produção de bobinas e transformadores ou no setor de...

mais

HDmag

HDmag - encoders rotativos sem rolamentos de alta resolução

Os encoders HDmagsem rolamento baseiam-se na detecção magnética de alta resolução de uma medida materializada de precisão combinada com o processamento digital de sinais em tempo real. Os...

mais

Hübner Berlin

Hübner Berlin - O centro de competência de serviço pesado-da Baumer

A empresa Hübner Berlin, atualmente Baumer Hübner, é o centro de competência do Grupo Baumer para sensores de serviço pesado na tecnologia de tração. A Hübner Berlin estabelece padrões internacionais...

mais

LOGIPAL - Sensores de detecção de cor

LOGIPAL é a designação dos sensores de cor em carcaça de metal chata.

mais

LongLife

LongLife - Tacogeradores de serviço pesado

A tecnologia LongLifede tacogeradores de serviço pesado se baseia em um trilho de prata embutido no comutador. Os tacogeradores LongLifecombinam
- a melhor qualidade em sinais...

mais

LowHarmonics

LowHarmonics - Encoders rotativos senoidais com baixa onda harmônica

O LowHarmonics é a tecnologia líder mundial na produção de sinais senoidais com uma onda harmônica insignificantemente baixa. Os encoders senoidais LowHarmonics garantem
- melhor...

mais

MAGRES

MAGRES - Encoders absolutos com detecção magnética robusta

MAGRES são encoders rotativos absolutos com uma combinação patenteada de detecção magnética simples e multivoltas. Alta resolução e completamente sem contato Os encoders rotativos absolutos...

mais

MicroGen

MicroGen - gerador multivoltas livre de desgaste sem redutor nem bateria

O microgerador patenteado MicroGen é a base de uma nova geração de encoders rotativos multivoltas absolutos. O MicroGen obtém a energia necessária para o processamento eletrônico e o...

mais

MY-COM – o interruptor de fim de curso mais preciso do mundo, com precisão de 1um

Com uma precisão de repetição de 1 micrômetro, o My-Com é o interruptor mecânico de fim de curso mais compacto e preciso sem concorrente no mundo. A gama padrão My-Com de diversas versões mecânicas e...

mais

OptoPulse

OptoPulse - o novo padrão de encoders rotativos incrementais

Os encoders rotativos incrementais OptoPulse garantem com sua detecção óptica inovadora de...

mais

proTect+

O proTect+ é um conceito de vedação que oferece confiabilidade até mesmo sob as mais extremas condições. E são uma estrutura especial e a seleção de materiais de alta qualidade que garantem isso.
mais

qTarget – economia de tempo na montagem

No design da Baumer, o feixe de luz do sensor é orientado aos furos de fixação. Com isso , as tolerâncias de cada componente são suspensas, de forma que o feixe de luz é orientado com precisão...

mais

qTeach - fácil operação, seguro e sem desgaste

qTeachA TM designa uma nova técnica de memorização confortável e sem desgaste. Para memorizar os sensores, basta encostar com qualquer ferramenta ferromagnética. Um LED azul se acende e...

mais

Safety

Safety - Interruptor de velocidade de serviço pesado

Recomendam-se sensores com o rótulo Safetypara aplicações com elevadas exigências em segurança. Adicionalmente aos encoders rotativos, os interruptores de rotações mecânicos ou...

mais

SCATEC - Contagem de exemplares a laser

O SCATEC da Baumer é o número 1 quando o assunto é contagem de exemplares em fluxo sobreposto. Vantagens inigualáveis podem ser alcançadas com o uso do SCATEC também na detecção de...

mais

SmartReflect - O sensor fotoelétrico sem refletor

O princípio desse refletor permite a detecção completa de objetos sem refletor. Isso reduz enormemente os custos. Os sensores fotoelétricos SmartReflect detectam qualquer objeto, independente da...

mais