"Ninguém é pequeno demais para ser grandioso."

Fabricantes de ponta em todo o mundo apostam na competência da Baumer. Uma razão é certamente o vasto leque de sensores e produtos de visão e movimento, oferecendo para cada tarefa uma abundância surpreendente de possibilidades.

Um importante papel tem a miniaturização. Parte da rotina de nossos clientes é adicionar sensores aqui e ali, mesmo quando não há mais espaço para tal. É nessa situação que entram em ação nossos sensores ópticos 04, por exemplo, que pode ser inserido até em na ranhura de um perfil padrão.

Outras pérolas da categoria "pequenas e velozes" se acham em nosso portfólio com o menor e mais leve sensor ultrassônico do mundo, com apenas 4 gramas, e com o sensor ultrassônico mais rápido do mundo, com tempo de resposta de apenas 1,3 milissegundos.

  • Portfolio
    • Sensores miniatura

      • Para elevado grau de automação com pouca exigência de espaço
      • Tão potente quanto um modelo grande
      • Eletrônica completamente integrada

      mais

      Sensor miniatura série 10
      (SONUS)

      • Os menores e mais leves sensores ultrassônicos de apenas 4 gramas
      • Faixa de detecção até 200 mm
      • Parametrizável pelo teach-in

      mais

      Sensores miniatura

      • O menor sensor de distância a laser
      • Até 120 mm de distância de medição
      • Máxima resolução com 2 μm

      Sensores miniatura

      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
      • Para aplicações com espaço exíguo
      • Diferentes formatos

      mais

    • Série 07

      • O menor sensor óptico ajustável do mundo
      • Todas as versões de sensores fotoelétricos e sensores de luz em carcaça reduzida

      Sensores indutivo miniatura

      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
      • Para aplicações com espaço exíguo
      • Diferentes formatos

      mais

      Medição de distância

      • Faixa de detecção de 20 ... 200 mm
      • Resolução de < 0.3 mm
      • Sinal de saída 0 ... 10 V / 10 V ... 0 V

      Princípio de funcionamento
      Com base na técnica de eco de pulsação, o valor de distância medido é emitido como valor de tensão.