"A força de um setor"

São poucos os setores de atividade que, como o da fabricação de máquinas-ferramentas, utiliza uma quantidade enorme de materiais, processos e formas. Isso cria a necessidade de soluções de sensor personalizadas que ao mesmo tempo sejam resistentes às condições frequentemente adversas do ambiente. Graças à sua ampla gama de produtos, a Baumer oferece a solução de sensores adequada também a altas velocidades de produção e a lubrificantes e refrigerantes agressivos.

A engenharia de máquinas-ferramentas normalmente envolve trabalho de precisão. Perfurações em metais da ordem de um décimo de milímetro ou menos não são ocorrências raras, e para a furadeira utilizada um trabalho árduo. O sensor a laser Baumer da série OADM realiza a monitoração contínua e comunica, por exemplo, a ruptura de uma minúscula ponta de broca.

  • Áreas de aplicação

    Líquidos refrigerantes e abrasivos são utilizados continuamente no processo de produção e neles se aderem partículas de metal que em seguida se depositam no tanque de líquido. Nesses tanques são utilizadas chaves de nível LBFS, que avisam quando a quantidade de partículas foi atingida e o líquido deve ser trocado.

    Os sensores Baumer auxiliam também no controle do carregamento e retirada automatizados de cada peça trabalhada na produção, bem como apoiam a substituição automática de ferramentas nas máquinas.

    Visão geral Portfólio de produtos

    No construção de máquinas-ferramentas, uma série de encoders rotativos da Baumer assumem a missão de medir a velocidade no processo de produção. Sensores indutivos são utilizados principalmente em fusos de alta velocidade, na medição da posição de ferramentas e também no controle de qualidade.