"Trust, but verify"

Imagine que, no processo de análise, você põe seu material de amostra nas mãos de um autômato. Não seria bom ter a certeza de que ali se encontra qualidade e confiabilidade? Nossos produtos assumem funções de monitoramento, tarefas de medição e processos de detecção. Desde a detecção de códigos até a distinção de variações de 1 μL no nível de enchimento.

Exemplo: Resultados precisos. Sem ferramenta. Sem treinamento.
Para atender às exigências em laboratórios, a Baumer desenvolveu uma chave de nível que pode ser facilmente instalada em qualquer local com o prático sistema "snap-in". Sem ferramenta e treinamento – sem segredo!

  • Normas e padrões

    A Baumer utiliza materiais quimicamente resistentes e satisfaz as diretrizes gerais de máquinas válidas e as normas exigidas em quase todas as aplicações. Entre as quais as normas da FDA e do EHEDG.

    Visão geral Portfólio de produtos

    Você encontra um amplo e variado sortimento com diferentes tipos de sensores para a sua área . Por exemplo, sensores ultrassônicos capazes de realizar detecções no interior de aberturas de apenas 3 mm (série 09). Ou a chave de nível (LBFS, LFFS), que nem se importa com a qualidade do meio que você está utilizando …