"Sem restrições. Sem parada."

Equipamentos de envase da indústria de bebidas são verdadeiras construções de alta tecnologia e constituem uma área de aplicação bem-vinda para o todo portfólio de produtos da Baumer. A Baumer acompanha as diversas etapas envolvidas na produção de bebidas com um amplo sortimento de instrumentos de medição, encoders rotativos e sensores de alta flexibilidade. Isso garante em essência um processo de envase de alimentos preciso, sem contratempos e perfeito hiegienicamente. E isso importa!

Já durante a montagem os sensores Baumer se mostram flexíveis e de fácil manuseio. Suas inúmeras e variadas formas construtivas permitem sua adaptação praticamente em qualquer equipamento de envase. Uma vez instalados, detectam praticamente qualquer alimento e qualquer tipo de embalagem. Vidro, PET, papelão. Como os equipamentos para o processamento de alimentos são submetidos à limpeza intensiva com frequência, os sensores Baumer são preparados para enfrentar jatos de água e fortes agentes de limpeza.

  • Aplicações
    • Medição de nível em tanques

      Sensor LSP para a medição contínua do nível

      • Ideal para medições em pequenos recipientes com meios pastosos ou aderidos, tais como ketchup, mel ou suco de fruta
      • Perfeito para líquidos com condutividade a partir de 50 μS/cm
      • A função teach-in permite fácil configuração da faixa de medição desejada
      • Montagem na parte superior, inferior ou lateral do recipiente (com escala graduada angular)
      • O sistema eletrônico pode ser separado do sensor para economizar espaço ou tornar a operação mais confortável
      • Saída de sinal separada galvanicamente da alimentação de rede

      Controle preciso da rotação do carrossel

      Encoder rotativo de aço inoxidável GE404 com elevada vedação

      • O posicionamento preciso do carrossel permite segurança no envase e exatidão na rotulagem
      • Elevada resistência a meios e resistência contra líquidos de limpeza graças à carcaça de aço inoxidável
      • Insensível a jatos d'água graças ao grau de proteção IP 67
      • Vias incrementais opcionais permitem economizar com codificador adicionais
    • Monitoração do nível de enchimento tanque de depósito

      Medição do valor-limite com chave de nível LFFS

      • Formação de espuma e aderências na ponta do sensor podem ser subtraídas para a detecção real dos níveis
      • Para temperaturas de processo até +200 °C (opcional com linha de arrefecimento)
      • Adequada como proteção contra operação a seco, para a separação de meios, detecção de nível de enchimento mínimo e máximo
      • Permite a limpeza CIP/SIP
      • Em caso de substâncias aderidas, permite configuração manual com a função de teach-in
      • Status de ligação facilmente visualizável pelo display de LED de 360°
      • Configurável por meio do FlexProgrammer 9701

      Detecção de nível de enchimento sem contato através das embalagens

      Detecção através de recipientes com sensores capacitivos da série CFAK

      • Detecta o nível de enchimento diretamente através da embalagem – vidro, PET, papelão etc.
      • Sem contato direto com o meio – sem contaminação
      • O conteúdo pode ser líquido, em pó ou sólido
      • Elevada resistência química e grau de proteção IP 67 garantem a segurança do processo e disponibilidade
      • Sensores em formas cilíndricas, retangulares e chatas, bem como versões especiais de alta temperatura, oferecem as condições de instalação perfeitas