"Chegando em segurança"

Em seu caminho pela produção, os alimentos enfrentam diversas etapas. Os encoders rotativos e sensores da Baumer monitoram esse caminho nas esteiras transportadoras, controlando inclusive a posição e velocidade. Assim, cada produto é encaminhado para onde ele exatamente deve ir. Sem congestionamentos, sem paradas, e com maior eficiência em todo o equipamento.

A medição exata da velocidade das esteiras de transporte é tarefa de encoders rotativos sem rolamento, incrementais ou programáveis. Todos eles exigem pouco espaço de instalação, são robustos e resistentes a vibrações, respingos de água e agentes de limpeza. A Baumer também tem a solução de sensor ideal quando o assunto é contagem e detecção de posição e congestionamento.

  • Aplicações
    • Detecção de posição segura em ambiente adverso

      Óptico sensor fotoelétrico de reflexão FPDR 14 em carcaça de aço inoxidável

      • Detecção de presença certeira dos mais variados objetos, tais como garrafas, latas e engradados – sejam eles transparentes ou metálicos
      • Carcaça de aço inoxidável robusta e elevado grau de proteção IP 68/IP 69K
      • proTect+: vedação certificada também em variações constantes de temperatura
      • Nenhuma restrição quanto a desinfetantes e agentes de limpeza – testado pela Ecolab
      • Refletor especial para aplicações em ambiente adverso

      Sensores indutivos em aço inoxidável da série IFRR – completamente vedados

      • Carcaça de aço inoxidável robusta e elevado grau de proteção IP 68/IP 69K
      • proTect+: vedação certificada também em variações constantes de temperatura
      • Nenhuma restrição quanto a desinfetantes e agentes de limpeza – testado pela Ecolab
      • Ampla faixa de temperatura de -40 °C a (momentaneamente) +100 °C, oferece versatilidade de aplicações e enfrenta desde o transporte de produtos congelados até processos CIP
      • Disponível em versões para aplicações de elevado nível de exigência sanitária, bem como sensores em carcaça de metal

      Medição confiável da velocidade da esteira

      Encoder rotativo programável ITD-2P

      • Redução de versões graças à possibilidade de programar os parâmetros: Número de pulsos 1 a 4096 ppr, saída TTL/HTL, sentido de rotação, comprimento e posição do pulso zero
      • Alta flexibilidade pelo conceito de cabeamento modular e pela possibilidade de programação quando instalado
      • Ampla faixa de temperatura de -30 °C até +120 °C

      Diversidade de versões em carcaça de aço inoxidável – encoder rotativo incremental da série ITD

      • Medição precisa por detecção óptica ou magnética de alta precisão
      • Limpeza intensiva (respingos d'água) graças ao grau de proteção de até IP 67
      • Carcaça miniatura com pouca exigência de espaço a partir de diâmetro de 24 mm
        Alta flexibilidade – versões de cabo e conector, sinais de saída TTL/HTL ou senoidal
      • Longa vida útil em função de materiais de alta qualidade e componentes robustos

      Encoder rotativo sem rolamentos para espaços exíguos

      • Economize espaço graças à pequena profundidade da carcaça
      • Longa vida útil devida à técnica de detecção sem contato e sem desgaste
      • Robustez contra choques e vibrações e elevado grau de proteção até IP 67 proporcionam máxima segurança de processo
    • Rápida contagem e detecção de congestionamento de garrafas PET e de vidro

      Detecção de objeto segura com barreiras de ultrassom

      • Detecção segura de objetos de alta transparência e garrafas com as mais variadas formas
      • O curto tempo de reação curto ≤ 5 ms e o estreito feixe de som proporcionam confiabilidade na contagem de garrafas
      • O breve tempo de resposta permite a detecção precoce de congestionamentos
      • Diferentes versões de carcaça oferecem soluções ideais para as diferentes situações de montagem