Embalagem

A tecnologia de embalagem envolve o controle e coordenação de muitos movimentos e processos. Detecção de posições, ajuste de formatos, monitoração de sequências. O desafio é acelerar o processamento, reduzir os tempos de troca de ferramentas e evitar o refugo. As soluções da Baumer otimizam praticamente qualquer processo em máquinas de embalagem. Conforme a versão, elas correspondem às normas sanitárias e se prestam também à embalagem asséptica. Soluções modulares versáteis oferecem flexibilidade em diferentes materiais, superfícies, formas e cores de embalagens. Isso possibilita a mudança para outros produtos de forma rápida, descomplicada e reproduzível, sendo que os sensores garantem baixos tempos de passagem. Seja na área de embalagens primárias, secundárias ou fim de linha, a Baumer é o seu parceiro certo.

Para perguntas específicas, entre em contato com nosso departamento de vendas, que prestará todas as informações para ajudá-lo na procura da sua solução.

  • Aplicações
    • Detecção segura de tampas de diferentes cores e formas

      Pequeno, compacto e confiável – Série de sensores 10

      • Conceito de carcaça com duas tecnologias de sensor, permitindo a solução ideal para a realização da tarefa
      • Sensor ultrassônico de proximidade ou sensor óptico com supressão de fundo para detecção segura de diferentes tipos de tampas de qualquer forma e cor
      • Configuração fácil e rápida do ponto de comutação desejado pelo comprovado procedimento de teach-in
      • Variantes com diferentes diodos laser ou LED oferecem a solução de sensor ideal para cada aplicação

      Detecção de posição higiênica em máquinas de moldagem, selagem e envase

      Sensores indutivos da série IFBR e respectivo conceito de montagem em design sanitário

      • Sensor indutivo e conceito de montagem certificado pelo EHEDG e em conformidade com a FDA
      • Longa vida útil também sob limpeza e oscilações de temperatura regulares graças ao proTect+
      • Sem restrição de agentes de limpeza e desinfetantes – certificado pela Ecolab
      • Extremamente impermeável (IP 68/IP 69K) e resistente a limpezas também em alta pressão
      • Ampliação de aplicações graças à distância sensora elevada e faixa de temperatura de -40 °C até (breves períodos) +100 °C

      Posicionamento de fuso rápido e correto

      Solução de ajuste de formato Multicon – manual, semiautomática ou automática

      • Ajuste rápido e seguro de fusos graças ao indicador de posição com valor real e nominal
      • Guia prático do usuário evita erros de operação
      • O Memory Controller permite solução autônoma sem controlador
      • Gateways opcionais permitem fácil ligação a controlador compatível com Fieldbus
      • Permite o ajustar rapidamente a posição do fuso com parafusadeira elétrica
      • Grande liberdade de escolha do grau de automação

      Ajuste motorizado e posicionamento

      Atuadores e acionamentos para posicionamento FlexiDrive

      • Controle integrado de posição e velocidade aliviam o controle
      • Dispensa referenciamento em função da detecção de posição absoluta
      • Exigência de espaço mínima graças à compacta unidade de motor e eletrônica
      • Alta confiabilidade e disponibilidade pela robustez da detecção de posição magnética
      • Sistema modular flexível com motor, redutor e interface
      • Pouco esforço de cabeamento em função da integração da eletrônica de posição, potência e bus

      Costura selada perfeita em embalagens de filme tubular

      Sensores de dilatação DSRT verificam as forças de fechamento e selagem

      • Medir, controlar, monitorar – para maior segurança do processo e produção sem contratempos
      • Proteção para máquina e forma da ferramenta
      • Drift de temperatura mínimo garante alta reprodutibilidade e com isso qualidade impecável do produto
      • Amplificador de baixo ruído garante o monitoramento confiável da força de fechamento mesmo a meia carga
      • Fácil montagem e manutenção graças ao formato compacto e eletrônica integrada
    • Controle da tensão de rolos de papel e determinação do diâmetro de rolos de películas

      Medição de distância precisa em películas com sensores ultrassônicos

      • Medição de distância segura também em películas de elevada transparência para o controle da tensão de rolos de papel e a determinação do diâmetro de rolos.
      • Ampla faixa de medição de 30 a 2000 mm e alta precisão de repetição são sinônimos de alta flexibilidade
      • Diferentes variantes de sensores com variadas formas de feixe de som proporcionam o ajuste ideal do abaulamento desejado no transporte de películas
      • Diferentes versões de carcaça em formato retangular, cilíndrico ou plano garantem condições de montagem ideais

      Detecção segura de embalagens de todo tipo, do supertransparente ao brilhante

      Barreiras de reflexão ultrassônicas

      • Excelente detecção de materiais brilhantes e de elevada transparência como embalagens de películas e embalagens por estampagem profunda
      • Fácil processo de teach-in para ajustar a faixa de detecção e demais funções
      • Não exige refletor especial – basta um fundo firme para garantir a reflexão

      Óptico sensor fotoelétrico de reflexão

      • Detecção segura de embalagens brilhantes e espelhadas, independente da textura e cor
      • Filtro polarizador integrado para detectar com precisão objetos altamente reflexivos
      • Para a detecção precisa de pequenos objetos, estão disponíveis aparelhos a laser com jogo óptico de lente única

      Medição precisa da velocidade da esteira para impressão a laser contínua

      Encoder rotativo incremental óptico de alta resolução BHF HighRes

      • Medição altamente precisa da velocidade com até 320.000 pulsos/rotação
      • Graças à construção rebaixada, pode ser utilizado em locais com pouco espaço
      • A posição de montagem pode ser escolhida livremente em função do eixo oco contínuo
      • Alta flexibilidade na construção
      • Resolução programável reduz diversidade de versões

      Medição de ângulo confiável em local com meios agressivos, sujeito a choques e vibração

      Encoder rotativo absoluto multivoltas robusto MAGRES hermético com carcaça hermeticamente fechada

      • Permite a limpeza também com líquidos quentes em alta pressão, graus de proteção IP 68 e IP 69K
      • Robustez sem paralelo, confiabilidade e durabilidade graças à patenteada técnica de detecção de posição magnética e à carcaça hermeticamente fechada
      • Vedação certificada também em variações constantes de temperatura
      • Resistência à corrosão proporcionada pela carcaça de aço inoxidável
      • Robusto contra choques, vibração, sujeira e condensação
      • Funcionamento até mesmo em temperaturas muito baixas de até -40 °C