"Qualidade inspira confiança."

Apesar de todas as precauções e tecnologia, na produção de alimentos podem ocorrer erros que afetam a qualidade do produto No pior dos casos, isso significa custos adicionais e perda da satisfação do cliente. Os sensores Baumer reduzem esse risco ao mínimo e garantem os objetivos de qualidade. Graças ao amplo sortimento, tanto a produção quanto o produto em si, embalado e pronto para o envio, podem ser controlados sem lacunas.

Os sensores de visão da família VeriSens®, por exemplo, são a verdadeira versatilidade em sensores. O sensor pode verificar simultaneamente até 32 características como erros de produção, forma da embalagem ou a impressão da data de validade.

Sensores e soluções de câmeras industriais não dão chance para possíveis erros de produção.

  • Aplicações
    • Inspeção de etiquetas e tampa/fecho de garrafas ou frascos de iogurte

      Sensor de visão VeriSens® para o controle de qualidade de alto desempenho

      • Verificação da completude de produtos
      • (presença de etiqueta, fecho, data de validade)
      • Detecção de defeitos de produtos (forma, banda de garantia, lacre)
      • Inspeção simultânea de até 32 características
      • Fácil troca de produto pelo CLP ou interface Web
      • Alta velocidade, até 50 inspeções por segundo

      Verificação de formas vazias na produção de biscoitos

      Câmeras GigE com inovadora carcaça de proteção

      • Designs robustos para ambientes industriais exigentes como o do setor de alimentos
      • Desenvolvida conforma diretrizes do EHEDG
      • A carcaça de padrão IP 67, impermeável e estanque a poeira, protege a câmera e a objetiva e proporciona facilidade na limpeza
      • Diferentes comprimentos de tubos garantem adaptação flexível a cada aplicação

      Confiável detecção de inclusões de produto na costura selada

      AlphaProx – Sensores indutivos de altíssima precisão para medição de distâncias

      • Segurança na detecção de inclusões de produto na costura selada, por exemplo, na embalagem de espaguete em filmes tubulares
      • Tempo de resposta muito curto inferior a 2 ms permite rápida monitoração de inclusões
      • Sinal de saída linearizado e elevada estabilidade térmica garantem alta precisão na medição
      • Função teach-in de fácil utilização para ajuste do limiar de comutação permite rápida identificação de aprovado e não aprovado
      • Sensores em formatos cilíndrico e retangular de 4 a 30 mm disponíveis
    • Verificação de data

      Sensor de visão VeriSens® com carcaça de aço inoxidável

      • Evita entregas com data de validade incorreta
      • Verifica a presença da data, se está correta e legível
      • Dispensa treinamento de fontes
      • O leitor de código integrado para identificar o produto é compatível com os
      • códigos 1D e 2D comuns
      • Carcaça de aço inoxidável grau de proteção IP 69K para aplicação direta
      • no setor de alimentos

      Inspeção de vidros e controle de etiquetas na indústria de bebidas

      Câmeras industriais GigE

      • Alta resolução para inspeção de qualidade com fidelidade aos detalhes
      • Cores brilhantes para assegurar a qualidade de impressão em etiquetas
      • Design compacto permite fácil integração à máquina
      • Interface Gigabit Ethernet padronizada para longas distâncias de transmissão e fácil conexão com software
      • Configuração flexível para sistemas de câmera múltipla