Armazenamento

No armazenamento, a confiabilidade dos sensores é de suma importância. Ela garante que as condições de armazenamento proporcionarão a segurança e estabilidade de que as mercadorias perecíveis necessitam. No monitoramento das condições, especial importância se dá à medição da temperatura, pressão e nível. Há muitos anos a Baumer vem fornecendo confiáveis sensores e instrumentos de medição para o monitoramento das condições de armazenamento em empresas líderes do ramo de alimentos. Os produtos satisfazem os padrões exigidos e estão disponíveis com um vasto número de conexões de processo diferentes. Para a otimização no depósito, a Baumer oferece sensores ópticos de alta precisão, que detectam áreas livres e ocupadas. Isso promove a automatização e aumenta a eficiência.

Para perguntas específicas, entre em contato com nosso departamento de vendas, que prestará todas as informações para ajudá-lo na procura da sua solução.

  • Aplicações
    • Medição hidrostática de volume

      Transdutor de pressão FlexBar com conexão de processo sanitária CombiConnect

      • Fácil linearização do sinal em recipientes bojudos
      • Excelente estabilidade permanente garante resultados de medição confiáveis
      • Disponível com 4 a 20 mA na saída de sinal, interface HART ou Profibus PA
      • Indicador opcional facilita a leitura do conteúdo do tanque no local
      • Configurável por meio do FlexProgrammer 9701

      Monitoração rápida e segura de áreas de armazenamento

      Medição precisa e independente de cor até 4 metros com sensor a laser OADM 250

      • Monitoração precisa de áreas livres para armazenamento, qualquer seja a cor do objeto ou da superfície da mercadoria a ser armazenada
      • Maior segurança de processo por saída de alarme integrada para detecção de impurezas
      • Carcaça de metal robusta e elevado grau de proteção IP 67 uso em ambiente industrial adverso
      • Fácil configuração da faixa de medição pelo botão de teach-in ou condutor de conexão com fácil processo de teach-in
      • Taxa de repetição da medição breve de 10 ms para a ágil detecção de áreas de armazenamento ocupadas
    • Medição de temperatura no tanque intermediário

      Sensor de temperatura Pt100 TE2

      • Carcaça de aço inoxidável compacta com conector M12
      • As pontas do sensor têm resposta rápida e garantem a medição exata e segura
      • Com transdutor integrado e configurável para uma saída de sinal de 4 a 20 mA
      • Configurável por meio do FlexProgrammer 9701

      Medição de pressão em carro-tanque

      Transmissor de pressão para aplicações sanitárias com membrana embutida

      • Proteção confiável dos aparelhos de medição contra meios agressivos, corrosivos, viscosos, heterogêneos, bem como meios muito quentes ou muito frios
      • Materiais e líquidos de enchimento aprovados pela FDA
      • As características da superfície das peças em contato com o meio correspondem aos padrões vigentes na indústria alimentícia
      • Apropriado para processos CIP e SIP