Perfurações onshore e offshore

Resultados confiáveis também sob condições extremas

Perfurações onshore e offshore são um grande desafio para o homem e a máquina. Gases explosivos, fortes tremores, condições climáticas adversas e uma atmosfera salina corrosiva significam uma exigência excepcional da tecnologia. A segurança só pode ser garantida por equipamentos robustos que operam com máxima confiabilidade.

A Baumer é líder no fornecimento de produtos nas áreas de Motion Control e Instrumentação de processos. Seu portfólio de produtos é o maior do mundo e abriga uma das seleções mais variadas em soluções específicas de cada setor. Como líder tecnológico em equipamentos de serviço pesado e offshore e contando com mais de 20 anos de experiência em proteção contra explosões, a Baumer oferece encoders rotativos e aparelhos de medição que se destacam pela segurança e confiabilidades superiores.

  • Portfolio
    • T02 - Thermocouple assembly with thermowell

      • Single/double thermowell
      • Flanged/screwed connection
      • Ceramic thermowell KER 710 or KER 610 for high temperatures
      • Available with various shafts from 0.5 mm
      • Various options available for connections and sheath diameters
      • Enclosures (head) – IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IIA, IIB, IIC etc.
      • Transmitter output 4 – 20 mA (optional)
      • Reliable and consistent output under extreme conditions

      MEX8

      • Carcaça e elemento de medição de aço inoxidável (opcionalmente também em monel)
      • Destinado a atmosferas e líquidos agressivos
      • Resistente contra sobrepressão transiente
      • Opcionais disponíveis: suporte para painel e outros diâmetros de mostrador
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Conformidade à EN837-1 e PED97/23/CE
      • Atex EC II 2 GD

      MPx6

      • Manômetro de segurança com parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível
      • Materiais especiais para meios e ambientes agressivos
        - Carcaça de polipropileno ou resina fenólica
        - Elemento de medição de aço inoxidável ou monel
      • Proteção contra sobrepressão até 130%
      • Ponto zero ajustável
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Corresponde ao padrão NACE
    • R02 - RTD assembly with N-U-N connection

      • Mineral insulated cable
      • Elements – Pt 100, Pt 500, Pt 1000 etc.
      • Spring loaded construction for better contact with thermowell
      • Available with various element sizes from 3 mm
      • Various options available for connections and sheath diameters
      • Enclosures (head) – IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IIA, IIB, IIC etc.
      • Transmitter output 4 – 20 mA (optional)
      • Reliable and consistent output under extreme conditions
      • Nipple-Union-Nipple Extension

      MEP5-OD - Quick connection safety gauge

      • OD connection for double compression fitting
      • For corrosive gases and liquids
      • Class 1 according to EN 837-1
      • Safety version S3 according to EN 837-1
      • Option: liquid-filled for applications with pulsations or vibrations
      • Option: case material 1.4404 (316L) for aggressive atmospheres

      MEX3 panel mounted

      • Stainless steel housing and sensing element (Monel available)
      • Suitable for aggressive atmospheres and fluids
      • Resistant to transient overpressure
      • Dial diameters 63 mm
      • Fillable with dampening fluid
      • Conforms to EN837-1 and PED97/23/CE Atex EC II 2 GD