Produção

Projetado para elevadas pressões e temperaturas

Confiabilidade e precisão – essas são propriedades decisivas para a tecnologia de sensores na área de exploração de petróleo e gás. Também em ambientes com substâncias corrosivas e agressivas, nossos sensores continuam operando sempre com confiabilidade. Eles possuem certificação para atender aos padrões exigidos em áreas de risco. Seja em instalações com alta pressão ou alta temperatura, nossos sensores sempre satisfazem as suas exigências, pois nossos robustos aparelhos são fabricados com materiais adequados para a respectiva aplicação.

A Baumer satisfaz normas e homologações

Foi graças à qualidade de produto de primeira linha que conquistamos nossa alta estima no ramo, a qual se reflete nas certificações de instituições renomadas:

  • Portfolio
    • Série TBI/TBHI

      • Faixa de temperatura de –70 até +600 °C
      • Classe de exatidão 1 até +250 °C
      • Proteção contra sobrepressão 135%
      • Montagem em qualquer ângulo
      • Indicador estabilizado para maior resistência a vibrações
      • Certificação conforme a ATEX Zone 1

      Especificações técnicas Série TBI

      PBMN - intrinsically safe pressure transmitter

      • Measurement of vacuum, absolute or gauge pressure
        • Piezoresistive silicon technology
        • External adjustment of zero and span as standard
        • Highly resistant to severe process conditions
        • ATEX ll 1 G/D Ex ia llC T5 or T6

      Technical Data High Pressure

      MPx6

      • Manômetro de segurança com parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível
      • Materiais especiais para meios e ambientes agressivos
        - Carcaça de polipropileno ou resina fenólica
        - Elemento de medição de aço inoxidável ou monel
      • Proteção contra sobrepressão até 130%
      • Ponto zero ajustável
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Corresponde ao padrão NACE
    • MEX5 - pressure gauge with D820 chemical seal

      • Suitable for corrosive atmospheres and fluids
      • Resistant to transient overpressure
      • Fully welded process connection
      • Fillable with dampening fluid
      • Conforms to EN837-1 and PED97/23/CE
      • ATEX EC II 2 GD

      MFT

      • Pouca diferença de pressão e elevada pressão estática
      • Elemento de medição de aço inoxidável, monel ou Hastelloy
      • Pode ser equipado com transmissor de pressão