Refinarias

Padrões de segurança máximos com equipamento robusto e confiável

Em refinarias, milhares de instrumentos de medição de temperatura e pressão têm de satisfazer um requisito básico: zero erro! Há décadas, a Baumer é o fornecedor líder para a indústria de petróleo e gás - com um portfólio de produtos cada vez melhor e mais amplo. Desde medição de temperatura à medição de pressão com manômetros de segurança especiais para melhor proteção do operador e meio ambiente. A Baumer oferece soluções personalizadas para todas as tarefas de medição.

  • Portfolio
    • MEP5

      • Manômetro de segurança com parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível
      • Peças em contato com o meio de aço inoxidável ou monel
      • Membrana de compensação especial garante alta precisão
      • Disponível com conexão de rosca
      • Parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível evitam risco de ferimento do operador
      • Padrão de segurança S3 conforme EN 837
      • Conformidade à NACE
      • ATEX

      D900

      • Compatível com transdutores de pressão de processos
      • Peças em contato com o meio disponíveis em diversos materiais
      • Aplicações de alta temperatura até +400 °C
      • Componente completo com anel de limpeza e válvulas de esvaziamento/purga
    • MX7

      • Manômetro com mola de tubo corrugado
      • Para líquidos de processo e atmosferas corrosivos
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Carcaça de aço inoxidável 316L
      • Pode ser equipado com transmissor de pressão
      • Conexão radial ou paralela

      MFT

      • Pouca diferença de pressão e elevada pressão estática
      • Elemento de medição de aço inoxidável, monel ou Hastelloy
      • Pode ser equipado com transmissor de pressão