Armazenamento

Precisão e segurança que satisfazem suas expectativas

No manuseio de petróleo e gás, a proteção da vida humana e do meio ambiente tem prioridade absoluta. A medição de pressões, temperaturas e níveis exige que os sensores garantam um processo confiável sob as mais rigorosas condições em áreas de risco.

O armazenamento é necessário para atender às oscilações sazonais e outras variações de demanda. Para controlar a pressão nos tanques de armazenagem, é imprescindível que se monitore a temperatura e o nível. Em depósitos de aquíferos, por exemplo, a pressão hidrostática original deve ser excedida para empurrar a água de volta. Com instrumentos precisos e seguros, a Baumer responde às expectativas dos clientes, oferecendo soluções orientadas à demanda.

  • Portfolio
    • MEX5

      • Adequado para atmosferas e líquidos corrosivos
      • Resistente contra sobrepressão transiente
      • Conexão de processo completamente soldável
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Conformidade à EN837-1 e PED97/23/CE
      • ATEX EC II 2 GD

      TSF

      • Faixa de temperatura de -200 até +800 °C
      • Classe de exatidão 1
      • Sistema flexível com elemento mergulhador ou tubo capilar
      • Ampla faixa de diâmetro: 63, 80, 100, 160 e 250 mm
      • Confeccionado inteiramente em aço inoxidável
      • Contatos elétricos disponíveis

      T02 - Thermocouple assembly with thermowell

      • Single/double thermowell
      • Flanged/screwed connection
      • Ceramic thermowell KER 710 or KER 610 for high temperatures
      • Available with various shafts from 0.5 mm
      • Various options available for connections and sheath diameters
      • Enclosures (head) – IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IIA, IIB, IIC etc.
      • Transmitter output 4 – 20 mA (optional)
      • Reliable and consistent output under extreme conditions

      D900

      • Compatível com transdutores de pressão de processos
      • Peças em contato com o meio disponíveis em diversos materiais
      • Aplicações de alta temperatura até +400 °C
      • Componente completo com anel de limpeza e válvulas de esvaziamento/purga
    • MEP5

      • Manômetro de segurança com parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível
      • Peças em contato com o meio de aço inoxidável ou monel
      • Membrana de compensação especial garante alta precisão
      • Disponível com conexão de rosca
      • Parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível evitam risco de ferimento do operador
      • Padrão de segurança S3 conforme EN 837

      X910

      • Medição de pressão relativa, vácuo e absoluta
      • Tecnologia cerâmica TRANSBAR®
      • Ajuste em zero como padrão (±10 % da faixa de medição)
      • Diferentes opções de conexões elétricas
      • ATEX ll 2 G/D Ex d llC T5 ou T6

      R02 - RTD assembly with N-U-N connection

      • Mineral insulated cable
      • Elements – Pt 100, Pt 500, Pt 1000 etc.
      • Spring loaded construction for better contact with thermowell
      • Available with various element sizes from 3 mm
      • Various options available for connections and sheath diameters
      • Enclosures (head) – IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IIA, IIB, IIC etc.
      • Transmitter output 4 – 20 mA (optional)
      • Reliable and consistent output under extreme conditions
      • Nipple-Union-Nipple Extension