Transporte

Soluções de primeira linha para condições extremas

Em todo o mundo, os dutos são a forma de preferida para transportar líquidos e gases de sua origem até o local de distribuição. Para garantir segurança máxima nas diferentes etapas operacionais, como controle de duto e processos nas estações de bombas e compressores, bem como em terminais de entrega, os sensores da Baumer são construídos de acordo com padrões de proteção contra explosão.

Por razões de segurança, os dutos são equipados com dispositivos de desligamento e controle. Sistemas de alta disponibilidade e confiabilidade foram desenvolvidos para garantir que as rígidas exigências de transporte de líquidos e gases sejam cumpridas a fim de monitorar o movimento de diferentes composições de líquidos. Os instrumentos de processo da Baumer são utilizados para a localização e detecção de vazamentos, acompanhamento de temperaturas, monitoração de bombas e melhoria dos processos operacionais.

  • Portfolio
    • MPx6

      • Manômetro de segurança com parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível
      • Materiais especiais para meios e ambientes agressivos
        - Carcaça de polipropileno ou resina fenólica
        - Elemento de medição de aço inoxidável ou monel
      • Proteção contra sobrepressão até 130%
      • Ponto zero ajustável
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Corresponde ao padrão NACE

      MEP5

      • Manômetro de segurança com parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível
      • Peças em contato com o meio de aço inoxidável ou monel
      • Membrana de compensação especial garante alta precisão
      • Disponível com conexão de rosca
      • Parede divisória à prova de ruptura e traseira rompível evitam risco de ferimento do operador
      • Padrão de segurança S3 conforme EN 837
      • Conformidade à NACE
      • ATEX

      RP2E

      • Resistente contra sobrepressão momentânea
      • Diferentes opções para conexões elétricas e de processos
      • Amplo leque de microswitches com diferentes potências
      • Próprio para equipar transmissores de pressão
      • ATEX ll 2 G/D Ex d llC T5 ou T6
    • RT2E - switch

      • Compact temperature switch
      • Good vibration resistance, measuring range: –40 … +350 °C
      • Shaft 9.5 mm (rigid or with capillary)
      • ATEX II2 GD Ex d IIC T5 or T6

      TSF

      • Faixa de temperatura de -200 até +800 °C
      • Classe de exatidão 1
      • Sistema flexível com elemento mergulhador ou tubo capilar
      • Ampla faixa de diâmetro: 63, 80, 100, 160 e 250 mm
      • Confeccionado inteiramente em aço inoxidável
      • Contatos elétricos disponíveis

      X910

      • Medição de pressão relativa, vácuo e absoluta
      • Tecnologia cerâmica TRANSBAR®
      • Ajuste em zero como padrão (±10 % da faixa de medição)
      • Diferentes opções de conexões elétricas
      • ATEX ll 2 G/D Ex d llC T5 ou T6