Water treatment

Sustainable water treatment protecting the environment

Water is used in every production stage in the oil and gas industry and is essential for extraction and treatment. It is also used in large quantities for refining and the production of petrochemicals for cooling water, ballast water and steam generation. Waste and contaminated water must be treated before release to meet international standards for its discharge and to safeguard the environment. With its complete range of pressure and temperature gauges Original Bourdon® by Baumer is one of the leaders when it comes to optimum efficiency and performance in water treatment facilities.

  • Portfolio
    • MEX5

      • Adequado para atmosferas e líquidos corrosivos
      • Resistente contra sobrepressão transiente
      • Conexão de processo completamente soldável
      • Pode ser enchido com fluido de amortecimento
      • Conformidade à EN837-1 e PED97/23/CE
      • ATEX EC II 2 GD

      RPPN

      • Pressostatos para pressões elevadas e baixas
      • Ponto de comutação ajustável e histerese ajustável
      • Faixas de medição: -50...0 mbar até 60...600 bar
      • Sobrepressão / pressão estática: máx. 800 bar

      Especificações técnicas - RPPN

      Especificações técnicas - RPHN

      AMFD - pressure measuring accessory

      • 2, 3 or 5 ways
      • Up to 420 bar
      • Process temperature +200 °C
      • Full stainless steel
      • Various types available
    • MEP5-OD - Quick connection safety gauge

      • OD connection for double compression fitting
      • For corrosive gases and liquids
      • Class 1 according to EN 837-1
      • Safety version S3 according to EN 837-1
      • Option: liquid-filled for applications with pulsations or vibrations
      • Option: case material 1.4404 (316L) for aggressive atmospheres

      Série TBI/TBHI

      • Faixa de temperatura de –70 até +600 °C
      • Classe de exatidão 1 até +250 °C
      • Proteção contra sobrepressão 135%
      • Montagem em qualquer ângulo
      • Indicador estabilizado para maior resistência a vibrações
      • Certificação conforme a ATEX Zone 1

      Especificações técnicas Série TBI

      RTNY

      • Chave térmica padrão
      • Homologação: ATEX EEx ia
      • Ponto de comutação ajustável e histerese ajustável
      • Faixa de medição: -40...+350°C
      • Haste 14mm (rígida ou com capilares)

      Especificações técnicas - montagem directa