Soluções limpas em água pura

Instrumentos de medição de alta precisão e longa estabilidade – clara vantagem para a sua água potável

Qualidade máxima, abastecimento seguro e distribuição equilibrada: Devemos garantir as elevadas exigências da água potável também por meio da tecnologia utilizada. Soluções de sensor em armazenamento e distribuição de água potável devem poder oferecer alta precisão, confiabilidade e segurança. As versáteis soluções de sensor da Baumer abrangem instrumentos de medição resistentes com estabilidade duradoura, adequados para as mais diversas tarefas de medição. A construção simples dos compactos instrumentos de medição e a isenção de manutenção lhe poupam tempo e dinheiro.

  • Portfólio
    • PSMN

        • Excelente estabilidade de longo prazo
        • Ótima compatibilidade com meios
        • Programação externa do ponto zero e faixa de medição com o FlexProgrammer 9701
        • Sensor de silício piezorresistivo
        • Disponível opcionalmente com certificação ATEX

      PBMN

      • voll verschweißte Ausführung
      • Robustes Edelstahgehäuse
      • Hohe Überdruckfestigkeit
      • Externe Programmierung des Nullpunkts und Messbereichs mit dem FlexProgrammer9701
      • Optional mit ATEX Zertifizierung erhältlich

      Dados técnicos Alta pressão

    • TED

        • Duas saída com função de comutação
        • Confeccionado inteiramente em aço inoxidável
        • Versão permite giro de 300°
        • Faixa de medição: -1...0 até 0...250 bar

      RP2N

      • Pressostato padrão
      • Elevada resistência à pressão e vibração
      • Faixas de medição: 0...1 até 0...100 bar
      • Sobrepressão / pressão estática: máx. 200 bar
    Particularidades

    Detecção de nível e valor-limite

    • Resultados de medição exatos na faixa de milímetros e armazenador de água potável e água subterrânea
    • Resultados de medição duradouros e controle ideal da disponibilidade de água por sondas de imersão
    • Alta durabilidade graças à resistência à corrosão dos materiais utilizados
    • Fácil colocação em funcionamento e alta flexibilidade no local pela parametrização do sensor após instalação
    • Sonda de imersão compacta, pode ser instalada diretamente em tubo de medição de profundidade


    Monitoração segura de bombas e condutores

    • Monitoração precisa e controle contínuo da pressão mesmo com variações no consumo de água
    • Proteção segura contra operação a seco em bombas d'água
    • Instrumentos de medição livres de manutenção para redução de custos