Gota após gota, um oceano de tecnologia

Sensores resistentes à corrosão mesmo em condições ambientais adversas

A crescente demanda de água em regiões com carência de água doce e o elevado custo de tratamento da água salgada exigem uma tecnologia de sensor que se propõe sempre novos desafios. Condições ambientais agressivas exigem soluções de sensor robustas e resistentes à corrosão. Os sensores de medição da Baumer adequados para a obtenção e distribuição de água doce são equipados com ligas metálicas especiais e garantem elevada robustez frente a condições ambientais agressivas. A monitoração da pressão precisa e constante, a medição de temperatura precisa e a confiável medição da condutividade garantem continuamente a qualidade da água até o consumidor final.

  • Portfólio
    • RTNY

      • Chave térmica padrão
      • Homologação: ATEX EEx ia
      • Ponto de comutação ajustável e histerese ajustável
      • Faixa de medição: -40...+350°C
      • Haste 14mm (rígida ou com capilares)

      Especificações técnicas - montagem directa

      CombiLyz® AFI4

      • Partes molhadas em PEEK (versão padrão) e PEEK e aço inox (versão longa)
      • Design compacto, higiênico e compatível com alimentos
      • Aprovação 3A, conformidade com FDA, EHEDG em processo
    • PBMN Flush

        • Transmissor de pressão com membrana embutida
        • Excelente comportamento térmico
        • Carcaça robusta em aço inox
        • Versão completamente soldada

      MEX5 / MEM5

        • Tamanho nominal: 100 mm
        • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
        • Para gases e líquidos corrosivos
        • Conexão de processo completamente soldável
    Particularidades

    Controle preciso de pressão para processos seguros

    • Controle de pressão confiável e preciso de circuitos de processo acoplados
    • Proteção contra marcha a seco na distribuição de água por sensores de pressão embutidos nas bombas
    • Controle contínuo de pressão também em longos comprimentos
    • Resistência a pulsos de pressão garante longa vida útil

     

    Para melhor qualidade da água

    • Temperatura exata com máxima precisão de medição
    • Monitoração precisa de temperatura durante todo o processo de evaporação
    • Monitoração contínua da qualidade da água