Resultados transparentes mesmo em águas residuais

Instrumentos de medição robustos e de alta durabilidade – para a monitoração segura de processos

Nos complexos processos de limpeza e separação da recuperação de águas os meios abrasivos e os sólidos aderentes dificultam o funcionamento seguro e sem falhas dos sensores. Tão importante quanto garantir a confiabilidade no monitoramento de processo e a segurança operacional é o cumprimento das exigências ambientais, cada vez mais rigorosas. Os sensores da Baumer foram projetados para manter seu funcionamento com confiabilidade e segurança mesmo quando em contato com água contaminada com químicos ou em áreas com risco de explosão. Uma ampla gama de soluções de sensores mecânicos e eletrônicos é a garantia da tecnologia de medição correta para a aplicação personalizada.

  • Portfólio
    • CleverLevel LBFS

        • Aplicações industriais
        • Temperatura de processo de -40 até 115 °C
        • Certificação WHG

      mais

      MEX5 / MEM5

        • Tamanho nominal: 100 mm
        • Homologação: ATEX II2GDc-IM2c, Lloyd's Register, Gost
        • Para gases e líquidos corrosivos
        • Conexão de processo completamente soldável
    • PSSN

        • Ótima estabilidade duradoura
        • Elevada resistência contra meios abrasivos e corrosivos
        • Classe de exatidão 1% FS
        • Sensor cerâmico de pressão
    Particularidades

    Para a proteção contra transbordamento garantida

    • Máxima confiabilidade operacional garante a monitoração ideal para seus processos
    • Redução dos custos pois não exigem manutenção e apresentam baixo desgaste no processo de medição
    • Elevada insensibilidade e robustez frente a sólidos abrasivos e meios viscosos e aderentes
    • Comutação confiável e elevada resistência a meios no uso de químicos impuros e/ou contaminados


    Monitoração e controle seguros

    • Elevada segurança operacional mesmo quando submetidos a fortes cargas de pressão
    • Homologação ATEX para o uso em áreas com risco de explosão
    • Uso de sensores de pressão embutidos como proteção contra operação a seco no transporte de lama fresca
    • Monitoração de temperatura exata e segura durante o processo de preparação da lama