Medição da pás do rotor, carga sobre a torre, pressão e temperatura

Melhoria da segurança do equipamento e otimização do aproveitamento do vento pela medição da carga confiável e rápida

A torre e as pás do rotor de um aerogerador se encontram continuamente submetidas a cargas. Com a monitoração da carga sobre a torre e as pás do rotor por meio de sensores de dilatação, sistemas de visão e sensores indutivos AlphaProx, a Baumer oferece uma solução durável e robusta que permite medidas de manutenção planejadas e previne contra quedas maiores de produção.

Medição precisa da pressão e da temperatura de componentes hidráulicos e de engrenagens

Sensores de temperatura monitoram a engrenagem, a refrigeração do óleo de transmissão na gôndola e o circuito de lubrificação com confiabilidade e elevada estabilidade térmica. Graças ao sistema modular abrangente da Baumer, é possível responder com flexibilidade às necessidades específicas do cliente. Na família de produtos Baumer, os sensores de pressão de alta precisão e resistência à sobrepressão monitoram o status dos componentes hidráulicos.

  • Portfólio
    • Sensores indutivos AlphaProx com faixa de temperatura ampliada (série IWRR)

        • Permite reação rápida às alterações de carga graças ao tempo de resposta curto < 2 ms
        • Montagem fácil e rápida graças à elevada distância de medição de até 7 mm
        • Design de produto inteligente em carcaça de aço inoxidável (V4A)
        • Resistente à corrosão até C5M

       

      Medição precisa do óleo de transmissão (série TE2)

        • Comprovado e durável
        • Reprodução exata do sinal proporcionada por ponta do sensor de rápida reação
        • Montagem simples graças à conexão de conector DIN e M12

      Novo sistema de visão para monitoração de pás de alta precisão (série ZHDM)

        • Medição precisa de envergamento e torsão das pás do rotor para controle o passo
        • Detecção precoce de danos estruturais e depósitos de gelo
        • Único pela posição de medição na pá do rotor sem cabeamento elétrico
    • Robusto sensor de dilatação baseado em extensômetro (série DSRT)

        • Estabilidade duradoura e medição da carga sobre as pás com tecnologia de extensômetro
        • Alta reprodutibilidade
        • Eletrônica integrada
        • Sobrecarga pela simple medição da carga do vento
        • Sensor add-on para sistemas CMS

      Medição da pressão hidráulica sob condições ambientais extremas (série PB)

        • Excelente estabilidade de longo prazo
        • Reprodução extremamente precisa da medição em faixa de temperatura muito ampla
        • Versão robusta graças à construção completamente soldada que não exige vedação
        • 100 mbar até 1600 bar