Drehgeber für Pitch- und Yaw-Systeme

Über 20 Jahre enge Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros, Komponenten- und Anlagenherstellern brachten Drehgeber mit spezifischen Vorteilen für die Windindustrie hervor. Dazu gehören zum Beispiel umfangreiche Diagnosemöglichkeiten zur präventiven Wartung und Geräte mit Preset-Taster zur schnellen, einfachen Inbetriebnahme.

Drehgeber für Pitch-Systeme

Baumer liefert namhaften Kunden präzise Drehgeber zur Drehzahlregelung und Positionierung des Pitch-Motors sowie robuste Drehgeber zur präzisen, getriebespielfreien Positionserfassung der Rotorblattstellung direkt am Zahnkranz. Ein steuerungsseitiger Vergleich beider Positionsinformationen erhöht dabei den Diagnosedeckungsgrad und erleichtert die Umsetzung der hohen Sicherheitsanforderungen bei Pitch-Systemen.

Drehgeber für Getriebeendschalter

Drehgeber mit präzise optischer Abtastung sind die perfekte Lösung für die exakte, spielfreie Positionserfassung an Getriebeendschaltern mit durchgehender Welle.

  • Portfolio
    • Positions- und Drehzahlerfassung am Pitch-Motor (Serie GM400)

      • Absoluter SSI-Multiturn-Drehgeber mit Diagnosefunktion für präventive Wartung
      • Höchste Magnetfeldfestigkeit durch rein optische Abtastung
      • Präzise Drehzahlregelung dank zusätzlichen Inkrementalsignalen mit bis zu 2 048 ppr SinCos, TTL oder HTL
      • Cold-Climate-Ausführung bis –40 °C

      Positionserfassung am Getriebeendschalter (Serie GXM2S)

      • Absoluter SSI-Multiturn-Drehgeber mit Hohlwelle für den spielarmen Anbau an Getriebeendschaltern
      • Präzise optische Abtastung
      • Cold-Climate-Ausführung bis –40 °C
    • Direkte Positionserfassung am Zahnkranz des Rotorblatts (Serie GM401 mit Lagerflansch)

      • Absoluter SSI-Multiturn-Drehgeber mit Lagerflansch für besonders hohe Wellenbelastung
      • 20 Jahre führend und kontinuierlich weiterentwickelt für die Windkraft
      • Zuverlässig und robust ohne Getriebe
      • Cold-Climate-Ausführung bis –40 °C

      Produktfinder GM401

      Positionserfassung integriert im Getriebeendschalter (Serie BMMV 30R)

      • Absoluter SSI-Multiturn-Drehgeber für den Einbau in Getriebeendschaltern
      • Robuste magnetische Abtastung
      • Stabile ShaftLock-Konstruktion erlaubt hohe Wellenbelastung
      • Cold-Climate-Ausführung bis –40 °C
      • Kompakte Baugrösse 30 mm