Monitoramento confiável de nível, vazamento, espaço de ar e freino

Aumento da segurança do processo através do monitoramento de nível e vazamento

Sensores de nível da Baumer podem ser montados diretamente na carcaça da caixa de engrenagens ou no cárter de óleo. Sensores de vazamento robustos são montados sob o cárter de óleo e detectam até mesmo os menores volumes de liquid.

Monitoramento de sistemas de passo hidráulicos e cilindros de bloqueio

Com o auxílio de sensores indutivos de alta pressão e resistentes à temperatura, é possível determinar com precisão a posição do pistão do cilindro de bloqueio e a posição final de sistemas hidráulicos de passo.

Eficiência e segurança de monitoramento de entreferro

Em equipamentos sem engrenagens, a carga assimétrica também pode ocasionar uma redução do entreferro entre o eixo de rotação e a gôndola fixa. Sensores indutivos AlphaProx monitoram o cumprimento das tolerâncias de entreferro em posições críticas, permitindo assim um controle da carga.

Manutenção eficiente dos freios com monitorização contínua e precisa de pastilhas de freio

Sensores indutivos de medição precisa e ao mesmo tempo robustos verificam os discos de freio continuamente e alertam prontamente quando for necessário substituir as pastilhas. Isso permite planejar medidas de manutenção, o que aumenta a eficiência da usina. Além dos sensores de distância indutivos com interface analógica, sensores de comutação indutiva podem sinalizar diretamente quando valores-limite são atingidos.

  • Portfólio
    • Monitoração de vazamentos com sensor óptico (série FODK)

        • Detecção precoce de vazamentos – reage a volumes a partir de apenas 1 ml de líquido
        • Clipe de montagem inteligente de PFA ou PVC permite montagem rápida do sensor sem ferramentas
        • Mecanismo à prova de falhas (fail-safe) integrado para a detecção de rupturas de cabos etc.

      Monitoração do óleo de transmissão com sensor capacitivo (série CFAK)

        • Montagem fácil e rápida diretamente no cárter de óleo
        • Design de produto robusto com grau de proteção IP67, resistente a óleos de transmissão
        • Diversas versões de carcaça oferecem soluções perfeitas para diferentes situações de montage

      Sensores indutivos AlphaProx com faixa de temperatura ampliada (série IWRR)

        • Permite reação rápida às alterações de carga graças ao tempo de resposta curto < 2 ms
        • Montagem fácil e rápida graças à elevada distância de medição de até 7 mm
        • Design de produto inteligente em carcaça de aço inoxidável (V4A)
        • Resistente à corrosão até C5M
    •  

      Detecção do óleo de transmissão CleverLevel switch (série LBFS)

      • Operação segura pela alta reprodutibilidade do ponto de comutação
      • Detecção de todos os meios líquidos
      • Versão robusta livre de manutenção
      • Colocação em funcionamento rápida e fáci

      Detecção da posição de pistões com sensores indutivos resistentes a alta pressão (série IFRP)

        • Pode ser usado sob condições extremas de até 500 bar de pressão
        • Absolutamente confiável graças à carcaça de aço inoxidável e área ativa de óxido de zircônio
        • Design de produto robusto com grau de proteção IP68, resistente a óleos hidráulicos