Überwachung von Turmschwingung und Schock

Weniger Sensorik
Der PLd-zertifizierte Beschleunigungssensor GAM900S erfasst präzise Turmschwingungen und Schocks. Gleichzeitig überwacht er sie sicher, wobei redundant ausgeführte Relaisausgänge bei Überschreitung eines definierten Grenzwerts auslösen. Mit dieser 2-in-1-Funktion ersetzt er gleichzeitig dedizierte Beschleunigungssensoren zur Messung von Schwingungen sowie mechanische Grenzwertschalter. Als Folge reduzieren sich neben den Kosten für die Komponenten auch die Aufwendungen für Verkabelung und Logistik.

Mehr Sicherheit
Gemäss Baumusterprüfbescheinigung des TÜV Rheinland erfüllt die Grenzwertüberwachung des GAM900S alle Anforderungen der Sicherheitsintegrität gemäss PLd bzw. SIL2. Dies erleichtert die Umsetzung der Sicherheitsfunktion „Schutz vor überhöhten Schwingungen und Schocks“ und reduziert gleichzeitig den Aufwand bei der Anlagenabnahme.

  • Portfolio
    • Schwingungen und Schocks präzise messen und sicher überwachen (Serie GAM900S)

      • Sichere Erfassung von Schwingungen und Schocks mit diversitär redundanten MEMS-Sensoren
      • Sichere Embedded-Software inklusive Signalverarbeitung gemäss IEC 61508-3
      • Sicherer Schaltausgang dank redundant ausgeführter Relais
      • Offshore-tauglich
      • Individuell konfigurierbare Filter erhöhen die Präzision und eliminieren Störungen

      mehr

    • Beschleunigungen präzise messen (Serie GAM900)

      • Zweiter Sensor GAM900 zur Ermittlung der Gondel-Torsion in der Anlagensteuerung
      • 6 frei konfigurierbare Frequenzbänder mit vielfältigen Filtermöglichkeiten
      • Komfortable Konfiguration mit PC Software GAM900 Configurator oder CANopen

      mehr