Präzise Drehzahlmessung an der Generatorwelle

Durch über 20 Jahre Erfahrung in der Windenergie sind Baumer Drehgeber optimal auf die Branchenbedürfnisse zugeschnitten. In enger Zusammenarbeit mit Generator-Herstellern wurden die HeavyDuty Drehgeber ständig weiterentwickelt. Sie sind extrem robust und auf die in Windkraftanlagen üblicherweise geforderten bis zu 25 Jahre Lebensdauer ausgelegt.

Die integrierte Funktionsüberwachung EMS (Enhanced Monitoring System) prüft permanent alle Drehgeberfunktionen und erleichtert auch den Drehgeber-Anschluss, denn korrekte Verdrahtung und Geber- sowie Schnittstellen-Funktion werden automatisch überprüft und signalisiert. Robuste, isoliert eingebaute Lager oder Hybridlager mit besonders langer Lebensdauer schützen vor Lagerschäden durch induzierte Wellenströme. Die Blitzschutzstrecke zwischen Welle und Gehäuse schützt vor elektrostatischen Aufladungen und Schäden durch Blitzeinschläge.

  • Portfolio
    • Der führende Generator-Drehgeber (Serie HOG 86)

      • Besonders lange Lebensdauer, robust gegen Umwelteinflüsse
      • Bis 5000 Impulse/Umdrehung
      • Beste Signalqualität bis 500 m Leitungslänge (TTL)
      • Schnelle Inbetriebnahme und reduzierte Stillstandszeiten durch integrierte Funktionsüberwachung EMS

      Kompromisslos langlebig (Serie HDmag)

      • Verschleissfrei durch berührungslose Abtastung
      • Inkremental oder absolut
      • Sicherer Betrieb durch grossen Luftspalt
      • Platzsparende Bauform
      • Einfache Montage
    • Redundanter HeavyDuty Drehgeber (Serie HOG 86 M)

      • Doppelte Erfassung von Position und Drehzahl
      • Zwei galvanisch getrennte Abtastsysteme
      • Unabhängige Signalausgänge
      • Flexible Montage mit zwei drehbaren Klemmenkästen
      • Zweifache integrierte Funktionsüberwachung EMS optional
      • Getrennte Signalauswertung und bessere Fehlererkennung

      Standard-Drehgeber mit Hybridlagern (Serie OptoPulse EIL580)

      • Hybridlager für erhöhte Lebensdauer und verbesserte Resistenz gegen Wellenströme
      • Auflösung bis 5 000 Impulse/Umdrehung
      • Einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle bis 15 mm