Präzise Drehzahlmessung an der Rotorwelle

Die Weltneuheit HDmag flex ist das optimale Messsystem für grosse Wellen. Es misst präzise Drehzahl und Position direkt an der Last. Seine Signale sind Basis für die direkte Drehzahlüberwachung, Positionsüberwachung und Positionierung der Rotorwelle. Für den automatischen Rotor-Lock liefert der Drehgeber zum Beispiel an einer 1000 mm-Welle eine exakte Position mit einer Genauigkeit von ± 0,02°.

Die integrierte Echtzeit-Signalverarbeitung liefert die gewählte Positions- und Drehzahlauflösung unabhängig von Wellendurchmesser, Spannschlossweite und Toleranzen im laufenden Betrieb. Durch den lagerlosen, berührungslosen Aufbau arbeitet der Drehgeber praktisch verschleissfrei.

  • Portfolio
    • Der Drehgeber zum Aufrollen (Serie HDmag flex)

      • Für Wellen bis Ø 3000 mm und mehr
      • Langlebig und verschleissfrei
      • Inkremental oder quasi-absolut
      • Einfacher Transport
      • Einfache Montage ohne freies Wellenende
      • Sehr hohe Auflösung und Genauigkeit für langsam drehende Wellen

      mehr

       

      Produktfinder inkremental

    • Robuste Induktivsensoren für Drehzahlerfassung (Serie IFRR)

      • Robust und absolut zuverlässig, MTTF > 100 Jahre
      • proTect+ getestet – geprüfte Dichtigkeit auch bei stetigen Temperaturwechseln
      • Einfache, schnelle und flexible Montage dank hohem Schaltabstand von bis zu 12 mm