"Altíssimo nível de exigência sob controle"

Sensores robustos para máquinas móveis de trabalho e veículos comerciais pesados

São poucas as áreas de aplicação com nível de exigência superior ao de aplicações externas. O calor, frio, cargas de vibração e choque, sujeira, umidade e água: tudo isso é um grande desafio para as máquinas e sensores.

Especialmente para máquinas móveis e veículos comerciais pesados, a Baumer incluiu em seu catálogo uma ampla oferta de soluções de sensores que cobrem praticamente todas as aplicações imagináveis: desde medição da inclinação e do ângulo de construções articuladas, passando pelo o controle de presença e medição de posição de peças móveis, até medições de carga, pressão hidráulica e nível de enchimento. Muitos sensores estão disponíveis com o protocolo de veículo comercial SAE J1939.

O abrangente portfólio da Baumer contém inúmeras soluções de sensores cujo uso se consagrou em máquinas de trabalho e veículos comerciais.

Um destaque é o encoder rotativo com cabo Bowden MAGRES BMMS 58, detecção de posição redundante e diagnóstico integrado. Eles são perfeitos para a medição precisa do comprimento da lança e da posição do apoio.

  • Aplicações
    • Plataformas elevatórias

      Pórticos

      Guindastes de galpões

      Veículos de combate a incêndio

      Carros industriais

      Equipamentos de perfuração

    • Veículos para o transporte de lixo

      Veículo-guindaste

      Guindaste de carga

      Colheitadeira

      Guindaste de torre

      Bombas de concreto

    Áreas de aplicação

    Áreas de aplicação

    • Proteção contra tombamento, sobrecarga e medição do ângulo de inclinação:
      sensor de deformação DSRT, pino de medição de carga DLRx, sensores magnéticos MDRM/MDFM, sensores de inclinação GNAMG
    • Monitoração e controle hidráulicos
      Sensor de pressão PBMN, sensor de pressão PDxx, chave de nível LBFS, sensores indutivos IFRP
    • Posicionamento de apoio
      cabo Bowden BMMS 58, sensores indutivos IFRR
    • Monitoração de colisões e medição de avanço
      Sensores ultrassônicos UZDK, sensores Hall MHRM, MAGRES BMMK 58,
      HDmag MHAD

    Normas e padrões importantes

    • Os sensores Baumer satisfazem a diretriz de máquinas, grau de proteção até IP 69K, SIL ou PL.
    • Baumer oferece a interface SAE J1939 para inúmeros dispositivos.
      Garantia de flexibilidade na montagem.