Plataformas elevatórias

  • Aplicações
    • Proteção contra tombamento - Versátil e econômico

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Econômico e seguro através de sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas

      Medição de posição pés de apoio e comprimento da lança - Seguro e econômico

      • Alta resistência à corrosão e contaminação
      • Robusto e confiável
      • Grau de proteção IP 68 testado
      • Faixa de temperatura -40 até +85 °C

      Posição de fim de curso pés de apoio - Superrobusto e confiável

      • Design de produto robusto em carcaça de aço inoxidável V4A
      • Máxima confiabilidade e durabilidade – MTTF > 100 anos
      • proTect+ – vedação IP 69K e à prova de choque
      • Inúmeras possibilidades de aplicação graças à ampla faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
    • Monitoração e controle hidráulicos - Alta confiabilidade e precisão

      • Alta resistência à corrosão e contaminação
      • Robusto e confiável
      • Grau de proteção IP 68 testado
      • Faixa de temperatura -40 até +85 °C

      Detecção da inclinação do veículo, ângulo da lança e da gaiola, elevado grau de proteção e robustez

      • Caixa de metal resistente a choque
      • 1 ou 2 canais
      • Faixas de medição selecionável até 360°
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Flexíveis graças a interfaces Fieldbus

      Monitoração de colisões da gaiola de trabalho - Rápida e segura

      • Monitoração de colisões da gaiola de trabalho Rápido alerta de colisão graças ao tempo de resposta < 20 ms
      • Detecção de objetos confiável mesmo em condições ambientais adversas, como poeira ou neblina
      • Duas saídas separadas para transmissão de sinal de aviso e de parada
      • Ampla faixa de medição de até 2 m
      • Resistente a vibrações