Bombas de concreto

  • Aplicações
    • Medição do ângulo de inclinação da lança - Carcaça compacta e de alta precisão

      • Medição do ângulo sem desgaste com resolução máxima de 0,09°
      • Extremamente compacto, por exemplo, em formato retangular com profundidade de montagem de apenas 8 mm
      • Resistente a poeira e umidade
      • Medição livre de zona morta em 360°
      • Resistente a vibrações

      Proteção contra sobrecarga na lança - Versátil e econômica

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Econômico e seguro através de sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas

      Medição de posição pés de apoio e comprimento da lança - Seguro e econômico

      • Formato ultracompacto
      • Comprimento de cabo 5 m
      • CANopen ou saída analógica
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Versões redundantes de segurança máxima
      • Solução econômica
    • Detecção de posição de pistão em cilindros hidráulicos - resistente a altas pressões

      • Pode ser usado sob condições extremas de até 500 bar de pressão
      • Absolutamente confiável graças à carcaça de aço inoxidável e área ativa de óxido de zircônio
      • Design de produto robusto, com grau de proteção IP 68, resistente a óleos hidráulicos
      • Opções flexíveis de montagem graças aos formatos M12 e M18, bem como diferentes comprimentos de carcaça

      Detecção de inclinação de veículo e ângulo de lança - Elevada solidez e grau de proteção

      • Caixa de metal resistente a choque
      • 1 ou 2 canais
      • Faixas de medição selecionável até 360°
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Flexíveis graças a interfaces Fieldbus

      Medição de ângulo guindaste - Medição absoluta com alto grau de proteção

      • Eixo de saída ou eixo oco até ø15 mm
      • Flange e carcaça de plástico de alta qualidade
      • Saída de cabo tangencial
      • Profundidade de montagem de apenas 40 mm
      • Solução econômica