Veículos de combate a incêndio

  • Aplicações
    • Medição de posição ângulo de rotação lança/escada - Medição direta do ângulo em grandes eixos

      • Sem desgaste pela detecção sem contato
      • Grande diâmetro de eixo oco
      • Saída incremental ou absoluta
      • Máxima robustez e grau de proteção
      • Operação segura com grande entreferro
      • Flexibilidade e facilidade na montagem

      Proteção contra funcionamento a seco hidráulico - versátil e resistente a óleo

      • Sensibilidade de comutação ajustável via programação
      • Tempo de resposta curto
      • Livre de manutenção
      • Ampla faixa de temperatura operacional -40 até +115 °C

      Detecção de fechamento do compartimento de equipamentos - Durável, elevada precisão de comutação

      • Robusto e absolutamente confiável – MTTF > 100 anos
      • Precisão muito elevada de comutação e repetibilidade
      • Montagem fácil e rápida graças à elevada distância sensora de até 20 mm
      • Formas cilíndricas e retangulares oferecem soluções ideais para diferentes situações de instalação
    • Posicionamento do canhão de água - Alta precisão, com interface Fieldbus

      • Interface CANopen
      • Óptico princípio óptico de detecção para máxima precisão
      • Diagnóstico com LED indicador do status
      • Faixa de temperatura até -40 °C opcional

      Monitoração hidráulica/controle, medição da pressão d'água - Alta confiabilidade e precisão

      • Máxima precisão e disponibilidade
      • Versões IP68 disponíveis
      • Elemento de amortecimento contra picos de pressão

      Monitoração de colisões da lança/gaiola de trabalho - Rápida e segura

      • Veloz alerta de colisão graças ao tempo de resposta < 20 ms
      • Detecção de objetos confiável mesmo em condições ambientais adversas, como poeira ou neblina
      • Duas saídas separadas para transmissão de sinal de aviso e de parada
      • Ampla faixa de medição de até 2 m
      • Resistente a vibrações