Veículos para o transporte de lixo

  • Aplicações
    • Medição do ângulo de inclinação do mecanismo de carregamento - Carcaça compacta e elevada precisão

      • Medição do ângulo sem desgaste com resolução máxima de 0,09°
      • Resistente a vibrações
      • Resistente a poeira e umidade
      • Medição livre de zona morta em 360°

      Detecção de bloqueio da tampa traseira - Alta durabilidade, grande distância sensora

      • Máxima confiabilidade e durabilidade – MTTF > 100 anos
      • Fácil montagem graças à grande distância sensora de até 12 mm
      • proTect+ – vedação IP 69K e à prova de choque
      • Inúmeras possibilidades de aplicação graças à ampla faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
      • Design de produto robusto em carcaça de aço inoxidável V4A

      Monitoração de hidráulica e controle hidráulico - Alta confiabilidade e precisão

      • Máxima precisão e disponibilidade
      • Versões IP68 disponíveis
      • Elemento de amortecimento contra picos de pressão
    • Controle de presença de latas de lixo - Extremamente robusto e confiável

      • Design de produto robusto em carcaça de aço inoxidável V4A
      • proTect+ – vedação IP 69K e à prova de choque
      • Detecção de presença segura de diferentes objetos de qualquer forma e cor
      • Formato compacto e ampla faixa de medição até 400 mm

      Proteção contra funcionamento a seco hidráulico - versátil e resistente a óleo

      • Sensibilidade de comutação ajustável via programação
      • Tempo de resposta curto
      • Livre de manutenção
      • Ampla faixa de temperatura operacional -40 até +115 °C

      Medição de posição de containers de lixo - Elevada robustez e grau de proteção

      • Princípio magnético de detecção patenteado com elevada robustez
      • Grau de proteção elevado pois não possui rolamento de esferas
      • Exige a interface CANopen ou SAE J1939
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C