Guindaste de carga

  • Aplicações
    • Medição de posição pés de apoio e comprimento da lança - Seguro e econômico

      • Formato ultracompacto
      • Comprimento de cabo 5 m
      • CANopen ou saída analógica
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Versões redundantes de segurança máxima
      • Solução econômica

      Medição de carga e sobrecarga - reprodutibilidade e precisão

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Econômico e seguro através de sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas

      Detecção de posição de coroa rotativa - resistente a choques e vibração

      • Extremamente robusto devido a carcaça de metal completamente fechada
      • Resistência elevada a choques e vibrações
      • Dois canais de saída A e B para a detecção de rotação
      • Excelente vedação IP 68 com pressão de até 20 bar
    • Detecção de inclinação de veículo e 5 ângulos de lança - Elevada solidez e grau de proteção

      • Caixa de metal resistente a choque
      • 1 ou 2 canais
      • Faixas de medição selecionável até 360°
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Flexíveis graças a interfaces Fieldbus

      Monitoração/controle hidráulico de processo - Alta robustez e precisão

      • CANopen ou saída analógica
      • Máxima precisão e disponibilidade
      • Versões IP68 disponíveis

      Medição do ângulo de inclinação da lança - Carcaça compacta e de alta precisão

      • Medição do ângulo sem desgaste com resolução máxima de 0,09°
      • Extremamente compacto, por exemplo, em formato retangular com profundidade de montagem de apenas 8 mm
      • Resistente a poeira e umidade
      • Medição livre de zona morta em 360°
      • Resistente a vibrações