Colheitadeira

  • Aplicações
    • Medição de posição ângulo da garra e da lâmina da serra, avanço e medição de velocidade tronco - Robusto contra choque e vibração

      • Tamanho compacto 30 mm
      • Princípio magnético de detecção com elevada robustez
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C através de flange de aço inoxidável e anel de vedação do eixo
      • Máxima disponibilidade e vida útil

      Proteção contra funcionamento a seco hidráulico - versátil e resistente a óleo

      • Sensibilidade de comutação ajustável via programação
      • Tempo de resposta curto
      • Livre de manutenção
      • Ampla faixa de temperatura operacional -40 até +115 °C

      Medição da posição da direção e pedal - Carcaça compacta e alta precisão

      • Medição do ângulo sem desgaste com resolução máxima de 0,09°
      • Extremamente compacto, por exemplo, em formato retangular com profundidade de montagem de apenas 8 mm
      • Resistente a poeira e umidade
      • Medição livre de zona morta em 360°
      • Resistente a vibrações
    • Detecção de inclinação de veículo e ângulo de lança - Elevada solidez e grau de proteção

      • Caixa de metal resistente a choque
      • 1 ou 2 canais
      • Faixas de medição selecionável até 360°
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Flexíveis graças a interfaces Fieldbus

      Monitoração/controle hidráulico de processo - Alta robustez e precisão

      • CANopen ou saída analógica
      • Elevada robustez e resistência ao choque e vibração
      • Versões IP68

      Detecção de posição da coroa rotativa - longa vida útil, grande distância sensora

      • Máxima confiabilidade e durabilidade – MTTF > 100 anos
      • Montagem fácil graças à grande distância sensora de até 12 mm
      • proTect+ – vedação IP 69K e à prova de choque
      • Inúmeras possibilidades de aplicação graças à ampla faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C
      • Design de produto robusto em carcaça de aço inoxidável V4A