Carros industriais

  • Aplicações
    • Detecção da posição da direção - Carcaça compacta e alta precisão

      • Medição do ângulo sem desgaste com resolução máxima de 0,09°
      • Extremamente compacto, por exemplo, em formato retangular com profundidade de montagem de apenas 8 mm
      • Resistente a poeira e umidade
      • Medição livre de zona morta em 360°
      • Resistente a vibrações

      Medição de posição dos pedais de freio e acelerador - Extremamente robusto e confiável

      • Design de produto robusto em carcaça de aço inoxidável V4A
      • Tempo de resposta muito curto de < 2 ms permite a rápida detecção de posição
      • proTect+ – vedação IP 69K e à prova de choque
      • Inúmeras possibilidades de aplicação graças à ampla faixa de temperatura de -40 °C até +70 °C

      Medição de carga e sobrecarga - Versátil e econômica

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Econômico e seguro através de sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas
    • Detecção da posição de paletes - Rápida e segura

      • Rápido alerta de colisão graças ao tempo de resposta < 10 ms
      • Detecção confiável de paletes de madeira e outros objetos também em condições ambientais adversas
      • Resistente a vibrações
      • Grande faixa de medição de até 2,5 m
      • Formas cilíndricas e retangulares oferecem soluções ideais para diferentes situações de instalação

      Monitoração/controle hidráulico de processo - Alta robustez e precisão

      • CANopen ou saída analógica
      • Elevada robustez e resistência ao choque e vibração
      • Versões IP68

      Medição de ângulo da roda - Tamanho compacto

      • Formato compacto 42 mm
      • Princípio magnético de detecção patenteado com elevada robustez
      • Interface CANopen
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C opcional