Veículo-guindaste

  • Aplicações
    • Detecção de posição do pistão em cilindros hidráulicos - Resistente a alta pressão

      • Pode ser usado sob condições extremas de até 500 bar de pressão
      • Absolutamente confiável graças à carcaça de aço inoxidável e área ativa de óxido de zircônio
      • Design de produto robusto, com grau de proteção IP 68, resistente a óleos hidráulicos
      • Opções flexíveis de montagem graças aos formatos M12 e M18, bem como diferentes comprimentos de carcaça

      Medição de carga e sobrecarga - reprodutibilidade e precisão

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Seguro por sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas

      Medição de posição pés de apoio e comprimento da lança - confiável e versátil

      • Combinável com encoders rotativos incrementais e absolutos
      • Comprimento de medição até 50 m
      • Alta linearidade de tipicamente ± 0,02% da faixa de medição
      • Combinações completamente montadas
      • Diversas interfaces disponíveis
      • Corda de medição de fios de aço inoxidável ultraflexíveis
    • Posição de fim de curso pés de apoio - Superrobusto e confiável

      • Design de produto robusto em carcaça de aço inoxidável V4A
      • Máxima confiabilidade e durabilidade – MTTF > 100 anos
      • proTect+ – vedação IP 69K e à prova de choque
      • Inúmeras possibilidades de aplicação graças à ampla faixa de temperatura de -40 °C até +80 °C

      Monitoração hidráulica/controle - Alta confiabilidade e precisão até 1600 bar

      • CANopen ou saída analógica
      • Formato compacto
      • Alta resistência à corrosão e contaminação

      Medição de ângulo da lança do guindaste - Medição absoluta, com interface Fieldbus

      • Tamanhos flexíveis 30-58 mm
      • Princípio magnético de detecção patenteado com elevada robustez
      • Interface CANopen ou SAE J1939
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C opcional
      • Versões redundantes de segurança máxima