Guindastes de galpões

  • Aplicações
    • Retorno de motor - máxima disponibilidade e vida útil

      • Design para serviço pesado
      • Monitoração de função com EMS (Enhanced Monitoring System)
      • Comprimento de cabo até 500 m
      • Eixo de saída até ø20 mm
      • Caixa de terminais
      • Proteção contra correntes ondulatórias indutivas por rolamento híbrido

      Medição da posição do tambor de cabo - Medição absoluta e robusta

      • Design para serviço pesado
      • SSI, Profibus, CANopen, DeviceNet
      • Detecção multivoltas com tecnologia MicroGen sem engrenagem e bateria
      • Disponível com sinais absolutos redundantes
      • Proteção anticorrosiva especial

      Retorno de motor - Alta confiabilidade e durabilidade

      • Design para serviço pesado
      • Monitoração de função com EMS (Enhanced Monitoring System)
      • Comprimento de cabo até 500 m
      • Proteção contra correntes ondulatórias indutivas por rolamento híbrido
    • Retorno de motor e detecção de excesso de velocidade de rotação - robusto e confiável

      • Design para serviço pesado
      • Combinação de encoder rotativo e interruptor eletrônico (DSL) ou mecânico (FSL) de velocidade de rotação em um eixo
      • Detecção de excesso de velocidade confiável
      • Rotações de ligação e desligamento livremente programáveis (DSL) ou fixas (FSL)

      Retorno de motor - Econômico, com grande eixo oco

      • Eixo oco até ø65 mm com pequena profundidade de montagem
      • Solução econômica

      Medição de carga e sobrecarga - reprodutibilidade e precisão

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Econômico e seguro através de sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas