Equipamentos de perfuração

  • Aplicações
    • Medição do ângulo de perfuração - Alta robustez e grau de proteção

      • Caixa de metal resistente a choque
      • Faixas de medição selecionável até 360°
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Flexíveis graças a interfaces Fieldbus

      Medição do avanço de perfuração - Alta robustez e grau de proteção

      • Princípio magnético de detecção patenteado com elevada robustez
      • Grau de proteção elevado pois não possui rolamento de esferas
      • Interface CANopen ou SEA J1939
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C

      Proteção contra funcionamento a seco hidráulico - versátil e resistente a óleo

      • Sensibilidade de comutação ajustável via programação
      • Tempo de resposta curto
      • Livre de manutenção
      • Ampla faixa de temperatura operacional -40 até +115 °C
    • Retorno de motor - Formato compacto

      • Elevado número de rotações até 10.000 RPM
      • Formato compacto
      • Alta qualidade do controle graças ao princípio óptico de detecção

      Monitoração/controle hidráulico de processo - Alta robustez e precisão

      • Interfaces flexíveis disponíveis
      • 4 até 20 mA, 0 até 10 VDC, CANopen
      • Robusta tecnologia de camada fina

      Detecção de posição de pistão em cilindros hidráulicos - resistente a altas pressões

      • Pode ser usado sob condições extremas de até 500 bar de pressão
      • Absolutamente confiável graças à carcaça de aço inoxidável e área ativa de óxido de zircônio
      • Design de produto robusto, com grau de proteção IP 68, resistente a óleos hidráulicos
      • Opções flexíveis de montagem graças aos formatos M12 e M18, bem como diferentes comprimentos de carcaça