Guindaste de torre

  • Aplicações
    • Medição de carga e sobrecarga - reprodutibilidade e precisão

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Seguro graças a sistemas de Fieldbus
      • Construção robusta, grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas

      Detecção de posição de coroa rotativa - resistente a choques e vibração

      • Extremamente robusto devido a carcaça de metal completamente fechada
      • Resistência elevada a choques e vibrações
      • Dois canais de saída A e B para a detecção de rotação
      • Excelente vedação IP 68 com pressão de até 20 bar

      Medição de ângulo de guindaste - Medição absoluta e muito robusto

      • Tamanhos flexíveis 30-58 mm
      • Princípio magnético de detecção patenteado com elevada robustez
      • Diversas interfaces disponíveis
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C opcional
      • Versões redundantes de segurança máxima
    • Proteção contra tombamento - Versátil e econômica

      • Uso versátil graças à grande faixa de temperatura de -40 a +85 °C
      • Econômico e seguro através de sistemas Fieldbus
      • Design robusto com grau de proteção IP 67
      • Fácil e rápida entrada em operação graças à calibração de fábrica
      • Eletrônica integrada e à prova de falhas

      Detecção do ângulo da lança - Elevada robustez e grau de proteção

      • Caixa de metal resistente a choque
      • Faixas de medição selecionável até 360°
      • IP 67 e faixa de temperatura até -40 °C
      • Flexíveis graças a interfaces Fieldbus

      Detecção de velocidade de rotação excedida do tambor para cabos - Sinal de comutação seguro em caso de rotações muito elevadas

      • Monitoração mecânica de rotações pelo princípio da força centrífuga
      • Velocidade de comutação fixa
      • Segurança máxima