Sistema de acoplamento

Sensores nos sistemas de acoplamento medem pressões hidráulicas e pneumáticas e monitoram as operações de acoplamento. Eles estão sujeitos às mais variadas condições ambientais: constantes variações de temperatura, chuva, neve e lavagens regulares. Os sensores indutivos da série IFRR e IFRD, e os transdutores de pressão da série EF6, em função de sua robustez, confiabilidade e precisão, têm especial aptidão para aplicações na área de acoplamentos.

  • Aplicações
    • Monitoração da operação de acoplamento desacoplamento (IFRD)

      • Para condições ambientais adversas
      • Carcaça de aço inoxidável V4A com grau de proteção IP 69K
      • Série IFRD em carcaça inteiramente de metal V4A
      • Robusto e confiável (MTTF > 100 anos)
      • Distância sensora grande de até 12 mm
    • Monitoração da pressão (EF 6)

      • Precisão em ampla faixa de temperatura de -40 ... +85 °C
      • Estabilidade permanente e livre de manutenção
      • Propriedades de comutação confiáveis
      • Configurável via FlexProgrammer 9701