Sistema de acionamento e chassis

Sensores no sistema de tração e chassi detectam as rotações do motor, engrenagens e eixos, e medem pressões no sistema de freios. As condições ambientais especialmente adversas exigem proteção contra água, neve, gelo, óleo, sujeira e agentes de limpeza. Os aparelhos de medição de pressão devem também ser resistentes a picos de pressão. Os sensores Baumer satisfazem essas exigências graças à longa experiência com carcaças robustas, conceitos de vedação aprovados e tecnologia de sensores ideal.

  • Aplicações
    • Sistema de antideslizamento, controle de tração e sistema de controle automático de velocidade (BMIV)

      • Até 12 canais em 4 blocos separados galvanicamente
      • Valores de pulso selecionáveis livremente 1...512
      • Variantes com certificação SIL, apropriado para ETCS
      • Elevada durabilidade
      • Princípio de detecção magnético incrivelmente robusto

      Controle de tração (HDmag)

      • Técnica de detecção robusta e à prova de vibrações
      • Permite grandes diâmetros de eixo
      • Altíssima resolução (absoluta e incremental)
      • Sem manutenção e sem desgaste em função da detecção sem contato
      • Flexibilidade e facilidade na montagem

      Detecção de mudança de sentido em cilindro de viragem (IFRR)

      • Carcaça de aço inoxidável V4A com grau de proteção IP 69K
      • Alta confiabilidade (MTTF > 100 anos)
      • Conceito único de vedação proTect+
      • Distância sensora grande de até 12 mm

      Monitoração da pressão (MEX3)

      • Desenvolvido para freios de estacionamento hidráulicos
      • Carcaça de alumínio e visor de policarbonato
      • Faixa de pressão de 0 até 250 bar
      • Classe de exatidão 1,6
    • Sistema de antideslizamento, controle de velocidade e detecção do sentido de rotação (MTRM 16)

      • Detecção de velocidade e sentido de rotação de rodas dentadas
      • Adequado especialmente para o uso em veículos ferroviários.
      • Sem contato e isento de manutenção
      • Resistente a choques e vibrações
      • Carcaça de metal robusta completamente fechada

      Controle de velocidade (FOG 9D)

      • Altamente robusto e confiável
      • Monitoração da velocidade em eixos de roda
      • Resiste a grandes forças axiais e radiais
      • Com base em 20 anos de experiência
      • Mecânica comprovada em aplicações de serviço pesado

      Controle de freios e retard (PBSR)

      • Para condições ambientais adversas com elevados carga CEM
      • Alta precisão em amplas faixas de temperatura -50...+85 °C
      • 1000 V AC proteção de tensão
      • Configurável via FlexProgrammer 9701

      Especificações técnicas EF6