Coletor de corrente

A Baumer dispõe de transdutores de pressão especialmente projetados para veículos ferroviários. Podem ser utilizados em ambientes de alta tensão, por exemplo no controle de coletores de corrente que transmitem correntes até 2.500 amperes da rede aérea de tração.

  • Aplicações
    • Detecção da pressão para controle da pressão de apoio (EF 6)

      • Precisão em ampla faixa de temperatura de -40 ... +85 °C
      • Estabilidade permanente e livre de manutenção
      • Propriedades de comutação confiáveis
      • Configurável via FlexProgrammer 9701