Janelas e portas

Para o embarque confortável e seguro, exige-se que a fresta entre a borda da plataforma e o vagão seja a menor possível. Os sensores ultrassônicos da Baumer permitem determinar a distância à plataforma com precisão e segurança, possibilitando a abertura ideal do auxílio de desembarque. Além disso, com sensores indutivos é possível sinalizar facilmente a posição final do auxílio de embarque e a monitoração dos fechos de janelas.

  • Aplicações
    • Monitoramento da abertura e fechamento do estribo (UNAM)

      • Resistente à sujeira e não influenciado por luz estranha
      • Ampla faixa de medição de até 2000 mm
      • Resolução uniforme ao longo de toda a faixa de medição
      • Versão M18 em robusta carcaça de aço inoxidável 1.4435
      • Especialmente resistente a químicos
    • Controle de posição de porta, estribo e janela (IFRR)

      • Carcaça de aço inoxidável V4A com grau de proteção IP 69K
      • Robusto e absolutamente confiável (MTTF > 100 anos)
      • Conceito único de vedação proTect+
      • Distância sensora grande de até 12 mm