Press information

Encoders programáveis diminuem custos e trabalho

Incremental encoder EIL580P

Com os encoders incrementais EIL580P, a Baumer amplia sua gama de OptoPulse modulares com variantes programáveis.

Quer sejam custos de armazenagem reduzidos ou menores tempos de suprimento, os encoders programáveis apresentam inúmeras vantagens. Com os encoders incrementais EIL580P, a Baumer amplia sua gama de OptoPulse modulares com variantes programáveis e se orienta para, entre outros, fabricantes automotivos e construtores de usinas e de máquinas.

Os encoders EIL580P disponibilizam o número de pulsos que desejar entre 1 e 65.536, e são eficientes em termos de custos. Uma confortável função de ajuste de pulso zero através do comando torna a colocação em funcionamento ainda mais fácil. A largura do pulso zero pode ser selecionada entre 90° ou 180°. A sequência de pulso pode ser configurada de forma independente do sentido de rotação. A tensão operacional comum de 4,75 a 30 VDC permite a programação livre do nível de sinal HTL ou TTL.

Através das várias funcionalidades programáveis, os encoders são um instrumento ideal para trabalhos rápidos e econômicos de reparação e retrofit. A redução das peças armazenadas mantém os custos e trabalho num mínimo, enquanto o pessoal de serviço realiza a programação diretamente no local com um aparelho portátil especialmente desenvolvimento, mesmo com a instalação montada. Quatro teclas livremente atribuíveis no aparelho portátil permitem a programação particularmente simples e rápida das configurações mais comuns. As configurações individuais são criadas intuitivamente e orientadas por menus.

Além disso, a programação pode ser realizada confortavelmente através de software para PC ou eficientemente nas bibliotecas de software implementadas no sistema ERP. Os encoders programáveis ampliam as gamas OptoPulse modulares com suas grandes vantagens. Todas as versões de flange comuns com eixo maciço ou eixo oco aberto lateralmente e/ou eixo oco, bem como diversas possibilidades de conexão asseguram o aparelho certo para todas as aplicações. A construção segura de rolamento ShaftLock evita danos decorrentes de elevadas cargas sobre o eixo. Os eixos e anéis de fixação são fabricados em material sólido o que também assegura uma conexão mecânica segura mesmo em condições desfavoráveis. A detecção ótica garante uma elevada precisão e qualidade de sinal em relação em toda a faixa de temperatura.

Número de caracteres (com espaços): aprox. 2329
Este artigo está liberado para publicação com a foto.

Contato de imprensa

Baumer Group 
press(at)baumer.com
http://www.baumer.com

26.11.2013
Baumer Group