Encoders rotativos com Cable-pull para medições de posição lineares

Fácil montagem – resultados de medição confiáveis

Os encoders rotativos de cable-pull são a forma mais simples e confiável de realizar a medição linear de deslocamento e posicionamento. Eles realizam a medição linear em praticamente toda a faixa de medição e são utilizados em comprimentos até 50 m.

Os cable-pulls foram concebidos especialmente para aplicações industriais e, portanto, são extremamente duráveis e de alta qualidade. Os encoders rotativos com cable-pull da Baumer podem ser montados de forma integrada ou posteriormente, e têm vocação para o uso em série em OEMs.

  • Portfólio
    • Compacto encoder rotativo com Cable-pull
      BMMS MAGRES

      • Faixa de medição até 7,5 m
      • Tamanho 88 ou 120 mm
      • Multivoltas absoluto
      • Para aplicações com espaço de montagem restrito
      • Soluções redundantes
    • Combinações flexíveis de encoder rotativo com Cable-pull

      • Faixa de medição até 50 m
      • Tamanho 96, 115 ou 200 mm
      • Incremental ou absoluta
      • Possibilidades de combinação especialmente variadas e versáteis
    Particularidades
    • Para aplicações em que a segurança é prioridade, a Baumer apresenta o "BMMS MAGRES redundant", com detecção redundante e autodiagnóstico.
    • Cable-pull e encoders rotativos podem se combinar com possibilidades quase infinitas. Você sempre tem a opção de utilizar o Cable-pull com o comprimento de medição ideal e o encoder rotativo com a interface incremental ou absoluta adequada.
    • Em encoders rotativos programáveis, simplesmente ajuste a contagem de linhas desejada ou resolução ao comprimento de medição existente.
    Áreas de aplicação

    Medição linear de deslocamento simples e confiável especialmente destinada a aplicações industriais, tais como:

    • mesas de elevação e pantográficas
    • mesas de posicionamento linear
    • aparelhos de elevação
    • equipamentos de perfuração, escavadeiras e guindastes
    • sistemas de transporte
    • carros industriais
    • aparelhos de manuseio de prateleiras
    Principais características
    • faixa de medição de 1,5 m até 50 m
    • máxima resolução e linearidade
    • montagem simples, rápida e flexível
    • elevada segurança operacional e longa vida útil
    • versões incremental e absoluto
    Interfaces disponíveis

    Os compactos encoders rotativos com Cable-pull BMMS estão disponíveis com
    - CANopen
    - SSI
    - analógico 0…10 VDC ou 4…20 mA (em preparação)
    - ou também como modelo redundante

    As combinações flexíveis de encoders rotativos com cabo Bowden oferecem
    - todas interfaces incrementais comuns
    - todas interfaces absolutas comuns, inclusive Fieldbus e Ethernet de tempo real
    - adaptadores de Bus intercambiáveis