SCATEC – O número 1 para a perfeita detecção de bordas

O SCATEC da Baumer é o número 1 quando o assunto é contagem de exemplares em fluxo sobreposto. Vantagens sem paralelo oferecidas pelo uso do SCATEC também na detecção de pacotes avulsos no transporte ininterrupto de produtos.

O SCATEC economiza custos e aumenta a confiabilidade.

  • Detecção segura de cada exemplar
  • Após a troca de exemplares, não é necessário o reajuste do sensor
  • Não depende da cor, superfície e espessura do produto

Desde o fim de 2011, a Baumer é proprietária dos produtos e tecnologias do antigo fabricante sueco de sensores DENEX Systems Technology.

Maiores informações sobre os produtos DENEX você encontra em DENEX.

  • Portfólio
    • SCATEC-2
      O mais vendido

      • Contagem de exemplares em transporte sobreposto
      • Supressão de pulso de interferência
      • Configuração da duração do pulso de saída/sensibilidade
      • Espessura de borda a partir de 0,2 mm

      SCATEC-10
      A classe de precisão

      • Contagem de exemplares em transporte sobreposto/detecção de folha avulsa
      • Distância de trabalho ótima de
        70 mm
      • Espessura de borda a partir de 0,1 mm
      • Entrada de sincronização
      • Supressão de pulso de interferência/borda final

      SCATEC-15
      A classe de precisão

      • Contagem de exemplares em transporte sobreposto/detecção de folha avulsa
      • Distância de trabalho ótima de
        100 mm
      • Espessura de borda a partir de 0,15 mm
      • Entrada de sincronização
      • Supressão de pulso de interferência/borda final
    • SCATEC-2 Box
      O mestre em embalagem

      • Versão especial para a detecção de embalagens avulsas no transporte ininterrupto de produtos
      • Disparo preciso de sistemas de leitura de códigos ou identificação de embalagens
      • Contagem de embalagens avulsas

      SCATEC-J
      O modelo básico

      • Contagem de exemplares em transporte sobreposto
      • Espessura de borda a partir de 1,5 mm
      • Tempo morto fixo definido em 10 ms até supressão do pulso de interferência

       

       

    Vantagens
    • Benefícios mensuráveis para melhores resultados.
      • Compacto.

        O menor detector de bordas do mercado.

        Detecção de folha avulsa.

        Graças à detecção de bordas a partir de 0,1 mm, também permite a detecção e contagem de folhas avulsas com precisão.

        Plug & Play.

        Conectar, começar e esquecer. O retrofit é também muito fácil.

        Assistência técnica.

        Assistência técnica fácil e confiável graças à ferramenta de diagnóstico ScaDiag.

      • Rápido.

        Detecção de produto confiável até mesmo sob altas velocidades de transporte.

        Detecção ininterrupta.

        A detecção de bordas precisa garante uma detecção de produto confiável também em transporte ininterrupto.

        Multifuncional.

        Equipado com as funções certas para desempenhar com segurança as mais exigentes aplicações.

    Áreas de aplicação
        • Contagem de exemplares em fluxo sobreposto, transporte com garras, empilhadeira cruzada
        • Detecção de bordas precisa até disparo exato, p. ex., de uma unidade de etiquetamento
        • Detecção de bordas para processo de corte em equipamentos de laminação
        • Disparo preciso no transporte ininterrupto de produtos
        • Contagem de embalagens avulsas.
      Contagem de exemplares em transporte sobreposto
      Contagem de exemplares na impressão de jornais
      Contagem de pacotes em fluxo sobreposto
      Detecção de pacote avulso em transporte ininterrupto de produtos
      Contatem de pacotes
      Disparo de sistema de leitura de códigos
    Princípio de funcionamento

    O princípio de funcionamento do SCATEC.

    • Sem contato graças ao princípio óptico.
    • Uma fonte de luz lazer – dois receptores (V e R).
    • Reage a bordas voltadas para o feixe de laser.
    • Quando uma borda passa pelo feixe de laser, a relação entre a luz refletida (v/r) nos dois receptores se altera e o objeto é detectado.
    • Interferências conhecidas são suprimidas ativamente.

     

    Software de diagnóstico ScaDiag

    O software de diagnóstico exclusivo ScaDiag permite registrar dados durante a produção em caso de comportamento inesperado no processo de produção. Esses dados são encaminhados à assistência técnica da Baumer. Isso nos permite auxiliá-lo com rapidez e segurança com base em dados de processo atuais. Sem que seja necessário interromper o processo. Até mesmo à distância.