"Resultados de medição precisos (e) absolutos..."

Sensores indutivos servem para a realização de medições, sem contato, de alterações de posição de objetos metálicos. A reprodutibilidade sempre aperfeiçoada, aliada à excepcional precisão na medição de distâncias, ângulos e posições, aumentam a produtividade de qualquer máquina.

  • Portfólio
    • Sensores miniatura

      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
      • Para aplicações com espaço exíguo
      • Diferentes formatos

      mais

      Sensores robustos

      • Carcaça robusta em aço inox
      • Vedação duradoura IP 69K graças ao conceito de vedação proTect+
      • Alta qualidade do sinal em ampla faixa de temperatura

      Sensores com saídas programáveis

      • Curva característica de saída programável via cabo
      • Saída digital programável adicional
      • Diferentes formatos

      Sensores para áreas com risco de explosão

      • Para ambientes com poeira e risco de explosão
      • Alta precisão de repetição
      • Formato compacto

      mais

    • Sensores de alta precisão

      • Resolução altíssima na faixa dos nanômetros
      • Baixo desvio de linearidade
      • Parametrizável pelo teach-in

      Sensores padrão

      • Tamanhos de 4 até 30 mm para cada necessidade
      • Medição de distância absoluta até
        16 mm
      • Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado

      Sensores para a indústria de alimentos

      • Conformidade à FDA, testado conforme a Ecolab
      • Vedação duradoura IP 69K graças ao conceito de vedação proTect+
      • Fácil retroajuste graças à compatibilidade com versões anteriores de sensores indutivos padrão

      mais

    Áreas de aplicação
    •  

      Medição absoluta de percurso e ângulo

      • Alta fidelidade graças à medição sem contato
      • Sistema de medição resistente a sujeira
      • Medição de movimentos lineares e circulares
      • Sensores de tamanho compacto possibilitam a instalação mesmo sob condições de espaço restritas

       

      Controle e monitoramento de tensão de fita

      • Alta qualidade de controle mediante frequência elevada
      • O sensor realiza duas funções: Medição de deslocamento (analógica) e desligamento em posição final (digital)
      • Através de teach-in, a faixa de medição do sensor pode ser adequada idealmente a diversos diâmetros de cilindro

       

      Medição de vibração em eixos e mancais

      • Medição de folga e concentricidade de mancais
      • Medição de distâncias até 1 μm
      • Instalação possível mesmo sob condições de espaço extremamente restritas (amplificador integrado no sensor)
      • Medição de movimentos extremamente rápidos
      • Sensores em miniatura também disponíveis em versão de encaixe

    Áreas de aplicação

    Particularidades
    • Carcaça em miniatura

      Com diâmetros de apenas 4 mm, o IWRM 04 pode ser considerado o menor sensor indutivo de medição de distância com amplificador integrado.

      Flexibilidade graças ao teach-in

      Sensors with a teach-in input can optimally be adapted to the respective application conditions. Both the analog output and an additionally integrated switching output can be configured with the very easy teach-in routine.

      Estabilidade térmica e grande distância de medição

      Os sensores Baumer se destacam por apresentarem alta estabilidade térmica e, ao mesmo tempo, grandes distâncias de medição. Mais de 80% de todas as aplicações industriais envolvem temperaturas entre +20 … +50 °C. Na faixa de 0 … +60 °C, esses sensores apresentam drift de temperatura baixo e confiável.

      Altíssima CEM

      A resistência contra interferências eletromagnéticas é um fator importante para a utilização prática de sensores. Valores-limite de EMV da Baumer as especificações dos sensores estão consideravelmente acima das determinadas pelas normas, garantindo segurança operacional extraordinária.