Stable distance measurement on shiny and extremely coarse surfaces.

MESAX 70 multi-spot laser distance sensors

With the new MESAX multi-spot laser distance sensor, Baumer presents an innovative and compact measuring unit for measurement of demanding surfaces.

The compact sensor provides exact and reproducible measuring results without any complicated conversion or external software. The MESAX multi-spot sensor is the ideal solution for a large number of applications in measuring and testing technology.

Your advantages:

  • Stable, reproducible measurements, even on non-homogeneous glossy and extremely coarse surfaces.
  • High measuring accuracy under varying ambient light conditions  
  • Fast and easy installation and start-up of the calibrated sensor
  • Compact measuring system without complicated external software.
  • Portfolio
    • MESAX 70 multi-spot

      • Distanzmessung auf glänzende und extrem raue Oberflächen
      • Auflösung von bis zu 2 µm
      • Ab Werk kalibriert für einfache Inbetriebnahme
    Anwendungsbereiche
    • Distanzmessung auf glänzende Oberflächen

      Bei inhomogen glänzenden Objekten fällt das Licht eines auf der Oberfläche reflektierenden Laserspot nicht immer zurück zum optischen Empfänger. Dank der multi-spot  Technologie mit über 600 Messwerten liegen in der Regel genügend Distanzinformationen im Sensor vor, um eine präzise Messung der Distanz im Mode ‹Mittelwert› durchzuführen. Auf diese Weise können auch glänzende Formteile in der Qualitätsprüfung präzise vermessen werden.
       

      Distanzmessung auf extrem raue Oberflächen

      Distanzmessungen auf extrem raue Oberflächen stellen immer eine Herausforderung dar. multi-spot Sensoren erfassen über einen festgelegten Messbereich eine Vielzahl von Messwerten. Der Sensor berechnet dann für solche Applikationen einen präzisen Mittelwert. So können beispielsweise Schleifscheiben mit rauen Oberflächen optimal zu einem Werkstück positioniert werden. Dazu kann der Messbereich eingeschränkt werden.

      Die Messung erfolgt über den Modi «Mittelwert». Der vom Sensor gelieferte Distanzwert mit einer absoluten Genauigkeit kleiner als 0,1 mm wird direkt in der Regelung der CNC Maschine verwendet.

    Funktionen
    • Das multi-spot Messprinzip – der neue Massstab für präzise Distanzmessung

      Das innovative multi-spot Messprinzip von Baumer beruht auf dem Lichtschnittverfahren. Im Sensor werden von einem Objekt bis zu 600 Messwerte je Messung ermittelt und dank der intelligenten Auswertung, die daraus resultierende Distanz berechnet. Der Sensor bietet mit einer Auflösung von bis zu 2 µm, bei einer Messfrequenz von 500 Hz, aussergewöhnlich stabile und präzise Messergebnisse.