Medição de distância econômica com encoders lineares sem rolamento

Sem contato, robusto e preciso

Os sistemas de medição de comprimento da Baumer operam sem contato e praticamente sem desgaste pelo princípio magnético de medição. Compacto e robusto, ele se presta otimamente para a medição de posição e deslocamento em aplicações de todos os tipos.

  • Portfólio
    • MIL10

      • Formato compacto com largura de 10 mm
      • Resolução até 0,005 mm
      • Sinal de saída incremental
      • Comprimento de medição ilimitado
    Particularidades
    • Extremamente imunes a impurezas, umidade, choques e vibrações
    • Cobertura de aço inoxidável para fita magnética para proteger contra a abrasão mecânica ou a incidência de raios solares
    Áreas de aplicação
    • Medição de deslocamento e posicionamento de batentes em máquinas de processamento de metal e madeira
    • Monitoração do da posição do carro em acionamentos lineares elétricos ou pneumáticos
    • Posicionamento de unidades de processamento, p. ex. jatos de água ou feixes de laser cortantes
    Principais características
    • Totalmente sem contato e praticamente sem desgaste
    • Formato compacto (10 mm de largura da cabeça do sensor à fita magnética)
    • Comprimento de medição ilimitado
    • Sinal de saída incremental
    • Grau de proteção IP67
    • Fácil instalação e montagem
    • Grande tolerância de montagem
    • Distância do sensor até 0,6 mm