"Esses sensores ultrassônicos são verdadeiros multitalentos …"

Sensores ultrassônicos de medição de distância fornecem dados confiáveis sobre a posição absoluta de objetos ou medem níveis. Operam independentemente da cor e transparência, e são extremamente insensíveis a sujeira. Têm máxima precisão em toda a faixa de medição. Diferentes formas de feixe de som permitem ajustar individualmente um objeto, meio ambiente e acesso.

  • Portfólio
    • Série U500

      • Faixa de detecção até 1000 mm
      • Fácil operação (qTeachTM)
      • Carcaça compatível com O500
      • Saída de tensão e corrente

      mais

      Compacto e abrangente – Série 20

      • Faixa de medição até 1.000 mm com resolução constante de 0,3 mm
      • Extremamente compacto, carcaça com design plano
      • Disponível com saída de corrente ou tensão em diferentes versões

      Sensor miniatura série 10
      (SONUS)

      • Os menores e mais leves sensores ultrassônicos de apenas 4 gramas
      • Faixa de medição até 200 mm
      • Parametrizável pelo teach-in

      mais

      Faixa de detecção até 2000 mm – série 30

      • Faixa de medição até 2000 mm
      • Parametrizável pelo teach-in
      • Disponível com saída de corrente ou tensão em diferentes versões

      Amplas faixas de medição em carcaça cilíndrica - série 50

      • Faixa de medição até 2500 mm
      • Parametrizável pelo teach-in
      • Disponível com saída de corrente ou tensão em diferentes versões
    • Modelos cilíndricos – Séries 12/18

      • Faixa de medição até 1.000 mm com resolução constante de 0,3 mm
      • Carcaça compacta M12/M18
      • Disponível com saída de corrente ou tensão em diferentes versões

      Medição de distância de objetos mínimos através de pequenas aberturas

      • Cone de som bem estreito para aberturas de até ø 3 mm
      • Até 0,1 mm de resolução
      • Faixa de medição até 150 mm

      Sensores robustos

      • Carcaça robusta V4A em aço inoxidável
      • Elevada resistência química proporcionada por revestimento especial
      • Faixa de medição até 1000 mm

      Medição de distâncias até 6000 mm - série 70

      • Ampla faixa de detecção até 6000 mm
      • Com saída de corrente ou tensão
      • Feixe de som especialmente estreito para elevada segurança do sinal
    Áreas de aplicação
    • Detecção de distância

      Graças ao formato pequeno e ao peso reduzido, os sensores ultrassônicos em miniatura também podem ser instalados em microgarras, que até então ofereciam muito pouco espaço para sensores ultrassônicos.

       

      Medição da altura de pilhas

      Os sensores ultrassônicos de medição de distância fornecem um sinal de saída proporcional à distância, altamente independente do material do objeto. A resolução é de 0,3 mm ao longo de toda a faixa de medição de 2000 mm.

       

      Determinação do diâmetro de rolos

      Durante trabalhos de enrolamento e desenrolamento, sensores ultrassônicos de medição de distância medem exatamente o diâmetro externo de rolos com materiais como filmes plásticos, chapas metálicas, papel e papelão, folha de madeira, etc.