Detecção de nível de enchimento e objeto independente do material

Os sensores capacitivos da Baumer medem cada meio com alta precisão

Sensores capacitivos detectam, sem contato e com precisão, materiais metálicos, não metálicos, transparentes, opacos, líquidos e sólidos, bem como também condutores e não condutores. Assim, são aptos à detecção de diversos objetos, materiais a granel e líquidos. Esse versátil sensor é oferecido em uma ampla gama de formas e modelos, podendo ser muito fino e proporcionando economia de espaço.

  • Portfólio
    • Detecção de nível de enchimento

      • Detecção sem contato ou com contato com o meio
      • Permite a detecção por um recipiente
      • Adequado para líquidos, granulados e material a granel

      mais

    • Detecção de objeto

      • Princípio de medição independente da superfície
      • Formas construtivas planas para instalação com economia de espaço
      • Permite detecção de objetos mínimos

      mais

    Áreas de aplicação
    • Monitoração dos níveis de líquidos de recipientes de refluxo na automação de laboratório

      • Montagem rápida e fácil dos sensores fora do tanque
      • Longa durabilidade pela carcaça robusta
      • Áreas de monitoração definíveis livremente por cascateamento descomplicado


      Detecção do nível de enchimento de tinta em máquinas de impressão offset

      • Detecção de nível de enchimento em contato direto com líquidos
      • Adesão de sujeira e gotas são neutralizadas pelo sensor
      • Funcionamento fácil e seguro


      Detecção de ware em equipamentos de produção de célula fotovoltaica

      • Confiável detecção do wafer pela grande distância sensora
      • Pode ser instalado com rebaixo graças à forma plana
      • Detecção independente da transparência e brilho dos objetos


      Detecção do nível de enchimento de granulado em equipamentos de moldagem por injeção

      • A construção robusta protege os sensores contra abrasão mecânica
      • Detecção independente da superfície
      • Instalação rápida e simples


      Controle do nível de enchimento em equipamentos de envase

      • Detecção pela embalagem
      • Controle de qualidade no fim do processo pela embalagem fechada possível
      • Detecção independente de cor aumenta a segurança de processo
    Principais características
    • Sem contato

      • Confiável detecção de objeto a distância sensora até 30 mm
      • Sem dano dos sensores por meios agressivos
      • Meio não é contaminado pelo sensor


      Independente do material

      • Confiável detecção de materiais condutores e não condutores
      • Detecção sem falhas de materiais opacos e altamente transparentes
      • Detecção segura também em superfícies com reflexão óptica


      Durabilidade

      • Montagem protegida fora do recipiente possível
      • Frente do sensor fechada aumenta a durabilidade mesmo em contato com líquidos
      • Alta resistência a abração da carcaça aumenta a vida útil do sensor em caso de contato com granulados