"Para a detecção de objeto ou material a granel…"

Sensores capacitivos detectam sem dificuldade cada tipo de objeto. As características da superfície como cor e forma do objeto não têm importância. Quando melhor aterrado e condutor o objeto, maior é a reserva de sinal e a confiabilidade da detecção. Vários sensores capacitivos podem ser embutidos e portanto se prestam à instalação protegida e com economia de espaço.

  • Portfólio
    • Detecção de objeto

      • Princípio de medição sem contato, completamente independente da cor e forma
      • Distâncias sensoras até 30 mm
      • Sensores embutíveis para montagem protegida e com economia de espaço
      • Permite detecção de objetos mínimos

      Solução de montagem inteligente

      • Montagem flexível com suporte de montagem único
      • Encaixe e desencaixe com clique do sensor de forma simples e sem ferramenta
      • Permite cascateamento de vários sensores

      mais

    • Material a granel

      • Princípio de medição sem contato, completamente independente da cor e forma
      • Carcaça de metal robusta para vida útil extremamente longa
      • Permite montagem protegida do sensor fora do recipiente
      • Possibilidade de medição em sistemas completamente fechados por fora
    Definição de tarefas
    • Detecção de objeto / material a granel

      Os sensores para detecção de objeto e material a granel se caracterizam por uma excepcional carcaça resistente à fricção. Isso permite que, no contato com granulados, o desgaste seja reduzido e a vida útil prolongada. Na detecção precisa de objetos condutores e não condutores, o material não tem relevância. Os sensores detectam tudo, seja qual for a cor, brilho e composição da superfície. Na detecção sem contato, bastam distâncias sensoras de até 30 mm.

    Áreas de aplicação
    • Detecção de presença de recipientes plásticos

      • Montagem simples do sensor em posição protegida
      • Pela grande distância sensora, a caixa é detectada com segurança
      • Insensível a poeira e sujeira

      Detecção de ware em equipamentos de produção de célula fotovoltaica

      • Confiável detecção do wafer pela grande distância sensora
      • Pode ser instalado com rebaixo graças à forma plana
      • Detecção independente da transparência e brilho dos objetos

      Detecção de produtos a granel granulados em equipamentos de moldagem por injeção

      • A construção robusta protege os sensores contra abrasão mecânica
      • Detecção independente da superfície
      • Instalação rápida e simples